Loading
概要 | プロセスシステム

PlantPAxおよびDCSの移行に関するプレイリスト

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

旧式の分散制御システム(DCS)の近代化に向けて準備はできていますか? 現在、多くのプロセスプラントでは旧式のDCSが使用されています。耐用年数の終わりに近づいているDCSは、新しいオートメーションシステムに移行する必要があります。PlantPAx® DCSへのDCSの移行事案についてご確認ください。

Bailey Net90/Infi90の最新化

このビデオで、ご使用の旧式のBaileyプラットフォームをPlantPAx® DCSに最新化するためのツールとサービスについてご覧ください。

旧式のTDCプラットフォームの最新化

このビデオで、旧式のTDCプラットフォームをPlantPAx® DCSに最新化するためのツールとサービスについてご覧ください。

Moore APACSの最新化

このビデオで、旧式のMoore APACSプラットフォームをPlantPAx® DCSに最新化するためのツールとサービスについてご覧ください。

2019 PMIOスキャナの特長

旧式の分散制御システム(DCS)をいつ最新化するかは、工業生産者にとって難しい決断です。移行には埋没費用や時間、労力といったリスクが考えられるため、陳腐化というだけでは最新プラットフォームへの移行を正当化できないこともよくあります。ロックウェル・オートメーションのパートナーであるAparianの新しいPMIOスキャナは、段階的な最新化のアプローチをとることでDCS移行のリスク、時間、コストを削減できます。

購読申込

最新ニュース、ソートリーダシップと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left プロセ... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プロセスシステム Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 分散制御システム(PlantPAx) Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left PlantPAxおよびDCSの移行に関するプレイリスト Chevron RightChevron Right