Loading

Sfruttare la tecnologia per soddisfare requisiti in continua evoluzione

Cosa dovete sapere per prepararvi per la Sezione 204 della normativa FSMA (d)
Scaricate il report
Tecnico donna in una fabbrica per la produzione di acqua potabile in uniforme professionale con in mano un tablet, al lavoro nel settore delle bevande. Un’operaia utilizza il programma di test del tablet nella linea di produzione.
Report sulla creazione di una strategia digitale per la normativa FSMA e la conformità alla tracciabilità degli alimenti
Scaricate il report

Siete pronti per la Sezione 204 della normativa FSMA (d)?

Uno dei problemi più significativi che affliggono l’industria alimentare è il controllo della qualità. E dal 20 luglio 2028 in poi la qualità diventerà più importante che mai. Scoprite di più su cosa significherà per la vostra azienda la Sezione 204 (d) del Food Safety Modernization Act (FSMA) e come l’implementazione di un MES efficace possa aiutarvi a realizzare la conformità, evitare interruzioni e ottimizzare le operazioni.

TRASFORMATE LE VOSTRE OPERAZIONI

Checklist

Soddisfare i requisiti di conformità

Stretta di mano

Migliorare la comunicazione con tutti gli interessati

icona mela

Migliorare la sicurezza alimentare

Pollice su

Aumentare il controllo qualità

ANDATE OLTRE A QUANTO STABILITO DALLA SEZIONE 204 (D)

La normativa FSMA 204 (d) richiederà una tracciabilità maggiore in tutta la catena logistica. Ci sono numerosi requisiti critici che i produttori, compresi voi, dovrebbero conoscere e pianificare prima che il regolamento entri in vigore a luglio 2028.

In questo report analitico è riportata un’analisi essenziale degli aggiornamenti della normativa FSMA e del loro impatto sulle vostre operazioni, tra cui:

  • Requisiti di registrazione e reportistica
  • Requisiti di tracciabilità
  • Considerazioni sulla collaborazione
  • Considerazioni sull’implementazione
Scaricate il report
Due analisti dei dati che camminano in una fabbrica dell’industria pesante con tute sterili e mascherine, esaminando i dati su un computer portatile

Scaricate il report sulla creazione di una strategia digitale per la normativa FSMA e la conformità alla tracciabilità degli alimenti

“Nell’affrontare le complessità della conformità alla normativa FSMA nell’industria alimentare, l’adozione strategica di tecnologie avanzate per il tracciamento in tempo reale, l’integrazione dei sensori per il monitoraggio della qualità e il miglioramento dei meccanismi di reporting non è solo una necessità normativa, ma può anche diventare un vantaggio competitivo”.

– Report sulla creazione di una strategia digitale per la normativa FSMA e la conformità alla tracciabilità degli alimenti

Scoprite MES di Rockwell Automation

Sistemi di gestione della produzione
Due tecnici che parlano in piedi accanto ad alcune macchine in una fabbrica.
Sistemi di gestione della produzione

Che abbiate bisogno di una soluzione costruita ad hoc per i principali settori industriali, come FactoryTalk® ProductionCentre®, o di un MES cloud-native come Plex, noi siamo pronti ad aiutarvi.

Per saperne di più

L’odierno sistema di gestione della produzione (MES) è incentrato sul controllo delle attività di produzione e sull’allineamento tra le strategie gestionali e l’operatività dell’impianto. Come cuore pulsante di qualsiasi attività di produzione, il MES rappresenta il punto cardine della supervisione del processo produttivo per trasformare le materie prime in un prodotto finito, fornendo una gestione della produzione in tempo reale atta a promuovere la conformità, la qualità e l’efficienza a livello aziendale. 

Scoprite come le nostre soluzioni MES, costruite pensando alla sicurezza, alla resilienza, alla sostenibilità e alla produttività, possono aiutarvi a rimanere competitivi e gestire, nel contempo, le interruzioni e la volatilità.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Report sulla creazione di una strategia digitale per la normativa FSMA e la conformità alla tracciabilità degli alimenti Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: