Offriamo un'ampia gamma di relè e temporizzatori a livello mondiale. Sono studiati, prodotti e testati per soddisfare le classi e gli standard mondiali più esigenti.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
700-HX digitali multifunzione
Questi relè utilizzano un display indicatore di stato trasmissivo negativo altamente visibile per una migliore leggibilità e offrono due modalità aggiuntive per la flessibilità di applicazione.
Relè temporizzatori con base a tubo 700-HT
Questi relè sono ideali per applicazioni generiche e vengono montati su basi di tipo a tubo.
Relè temporizzatori Dial 700-HR
Questi relè sono relè temporizzatori a innesto montati su zoccolo. Sono facili da impostare e possono essere montati a pannello o su guida DIN.
Minirelè temporizzatori 700-HNC
Questi relè sono fra i più piccoli relè temporizzatori disponibili. Necessitano di soli 26 mm (1,02 pollici) di spazio sull guida DIN con uno zoccolo.
700-FE - Relè temporizzatori Economy
Questi relè sono larghi 17,5 mm e hanno una temporizzazione compresa fra 0,05 secondi e 100 ore.
Relè a prestazioni elevate 700-FS
Questi relè hanno un design salvaspazio da 22,5 mm e una temporizzazione compresa fra 0,05 secondi e 300 ore.
Relè temporizzatori Ultra-Slim 700-HNK
Questi relè sono fra i più piccoli relè ad innesto presenti sul mercato. Richiedono solo 15,6 mm Spazio di una guida DIN in uno zoccolo.
Relè temporizzatori a ciclo ripetuto 700-HV
Questi relè forniscono la commutazione ciclica on/off quando viene applicato un segnale. Gli intervalli on/off sono regolabili in modo indipendente.
Relè temporizzatori a morsettiera 700-HLF
Questi relè sono moduli assemblati relè/zoccolo per applicazioni ad alta densità.
Relè ausiliari industriali IEC 700-CF
Questi relè forniscono funzioni necessarie per applicazioni industriali gravose, quali contatti ad accoppiamento meccanico, opzioni di temporizzazione e lunga durata del contatto, in un design IEC.
Relè ausiliari industriali 700-EF
Questi relè offrono un basso consumo di potenza e un’ampia gamma di bobine universali che attivano quattro bobine per coprire le tensioni di controllo da 24 V a 500 V, da 50 a 60 Hz, CC.
Minirelè ausiliari industriali 700-K
Questi relè vantano dimensioni compatte e sono in grado di commutare segnali a bassa energia.
Relè ausiliari di sicurezza IEC 700S-CF
Questi relè forniscono funzionamento speculare o meccanico, necessari in circuiti feedback per applicazioni di sicurezza.
Relè temporizzatori fissi a stato solido NEMA 700-RTC
Si tratta di relè a tempo fisso progettati per le applicazioni che richiedono un tempo di ritardo specifico e in cui è necessario evitare modifiche di temporizzazione involontarie.
Relè temporizzatori regolabili a stato solido NEMA 700-PS
Questi relè possono essere montati su relè a 2 o 4 poli. Utilizzando una targhetta adattatrice, è possibile montarli per l'utilizzo stand alone.
Relè ausiliari industriali basso profilo NEMA 700-N
Questi relè a ritenuta elettrica dispongono della capacità di esclusione manuale con indicazione dello stato di facile identificazione sulla barra rossa altamente visibile.
Relè ausiliari di sicurezza per uso gravoso 700S
Questi relè con contatti ad accoppiamento meccanico e coperchi antimanomissione sono studiati per soddisfare gli standard di sicurezza internazionali.
Relè ausiliari industriali interruttori sigillati NEMA 700-R
Questi relè includono contatti in tungsteno sigillati ermeticamente e forniscono la commutazione altamente affidabile di circuiti a bassa tensione in ambienti gravosi.
Relè per uso gravoso NEMA 700-P
Questi relè offrono funzionalità come tempo di ritardo, collegamenti di ritenuta, sovrapposizione e contatti logici e possono essere combinati in un unico relè.
700-HK - Relè Slim Line
Questi relè sono ideali per diverse applicazioni di isolamento di elevata densità e interfaccia.
Relè alternati 700-HTA
Questi relè fungono da relè di interfaccia tra il controllore e i dispositivi di campo e consentono di selezionare il carico primario o secondario o alternare tra i due.
Relè con base a tubo 700-HA
Questi relè generici sono ideali per l’impiego da parte degli OEM dell’industria cartiera, dei trasporti e delle macchine utensili.
Relè a ritenuta magnetica 700-HJ
Questi relè controllano carichi elettrici o applicazioni di funzionamento continuo per risparmiare energia.
Minirelè a base quadrata 700-HF
Questi relè sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico.