Loading

Soluzioni di protezione complete
Allen-Bradley

Una soluzione di controllo dell’alimentazione completa, dalla tensione di ingresso ai dispositivi di campo, abbinata alla nostra esperienza per aiutarvi a progettare soluzioni innovative per il mercato globale.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Abbiamo sviluppato soluzioni uniche e complete per circuiti di potenza trifase. Abbiamo una soluzione per tutto: dai sezionatori o alimentatori d’ingresso ai controllori e ai terminali sul lato carico di un avviatore statico. Tali soluzioni sono applicabili a una vasta gamma di dispositivi elettromeccanici o elettronici, con fusibile o con protezione a interruttore automatico, IEC o NEMA, rispettando pienamente la conformità ai requisiti delle applicazioni.

Offriamo una soluzione di controllo dell’alimentazione completa, dalla tensione di ingresso ai dispositivi di campo, abbinata alla nostra esperienza per aiutarvi a progettare soluzioni innovative per il mercato globale. Per ulteriori informazioni, è possibile valutare queste soluzioni e contattare il distributore Allen-Bradley® di zona.


Metodi di controllo motori

Selezionate la vostra tecnologia

Offriamo una linea completa di prodotti di controllo motori per i sistemi di gestione dei motori, dagli avviatori a piena tensione agli avviatori graduali. Gli avviatori statici Allen-Bradley soddisfano le esigenze di numerose applicazioni e sono conformi agli standard NEMA o IEC.

Avviatori graduali a bassa tensione Interruttori di protezione motore a bassa tensione
Quando utilizzare un avviatore graduale
Main Image
White paper
Quando utilizzare un avviatore graduale

Questa pubblicazione illustra le somiglianze e le differenze tra l'avviatore graduale e il convertitore di frequenza.

Download
Selezione della protezione motore
Main Image
White paper
Selezione della protezione motore

In questo documento vengono illustrati molti aspetti correlati ai dispositivi di protezione da sovraccarico o corto circuito e viene consigliato come sceglierli.

Download

Applicazioni per più motori

Protezione da sovraccarico in applicazioni multi-motore
Main Image
Manuale
Protezione da sovraccarico in applicazioni multi-motore

È possibile utilizzare un convertitore di frequenza (VFD) per controllare più motori.

Download

Tecnica applicativa

Molte applicazioni possono usare più motori della stessa capacità che funzionano in parallelo alla stessa velocità. Allen-Bradley fornisce la protezione di linea ai convertitori di frequenza e ai prodotti di protezione motore per queste applicazioni.

Interruttori automatici di protezione motore Convertitori di frequenza
Usare interruttori automatici di protezione motore con VFD
Main Image
Manuale
Usare interruttori automatici di protezione motore con VFD

La presente pubblicazione illustra alcune considerazioni per la selezione di interruttori automatici di protezione motore.

Download

Protezione di linea

I prodotti per la protezione di linea Allen-Bradley sono adatti a solenoidi, bobine di relè, dispositivi di segnalazione, uscite PLC e molto altro. Sono disponibili numerose configurazioni e opzioni di intervalli di tensione e di corrente per soddisfare qualsiasi requisito.

Guida alla scelta degli interruttori automatici scatolati
Main Image
Dati tecnici
Guida alla scelta degli interruttori automatici scatolati

Come scegliere un interruttore modulare automatico magnetotermico o un interruttore automatico scatolato Allen-Bradley per il corretto coordinamento degli interruttori automatici di linea e principali?

Download

Ottimizzazione del quadro

Spazio nel quadro insufficiente?

I componenti di controllo industriale Allen-Bradley sono caratterizzati da un elevato grado di flessibilità, maggiore efficienza nell'uso dei quadri e risparmio sui costi.

Spazio nel quadro insufficiente?
Main Image
Manuale
Spazio nel quadro insufficiente?

Usare morsettiere a circuito multiplo per ottimizzare il quadro.

Download
Ottimizzazione dello spazio nel quadro
Main Image
Manuale
Ottimizzazione dello spazio nel quadro

Eliminazione di cavi associati con alimentazione da 24 V DC e monitoraggio segnali.

Download
Sei pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali ti aiutano a progettare, implementare e supportare il tuo investimento nell’automazione.

Trovate un ufficio commerciale

Consigliato per voi

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di controllo industriale Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluzioni di protezione complete Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: