Loading

Monitoraggio delle condizioni
Allen-Bradley

I nostri prodotti di monitoraggio delle condizioni forniscono i dati essenziali di cui si ha bisogno per prevenire i tempi di fermo non pianificati prima che comportino dei costi
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down

I nostri prodotti di monitoraggio delle condizioni forniscono i dati essenziali di cui si ha bisogno per prevenire i tempi di fermo non pianificati prima che comportino dei costi. Il monitoraggio in tempo reale dello stato generale e delle condizioni delle macchine permette una produzione intelligente. Questo consente di prevedere e proteggersi da potenziali guasti alle attrezzature prima che questi abbiano la possibilità di avere un impatto sulla qualità e sui costi di manutenzione.

Allen-Bradley logo
Products Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Software Emonitor 9309
Il software di monitoraggio delle condizioni Emonitor® serie 9309 funziona con misuratori e acquisitori dati portatili per definire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basato sulle condizioni.
Serie 1442
I sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442 includono un intervallo lineare compreso tra 0,25…29 mm (tra 9,8…1.142 millesimi di pollice). Tali sistemi sono adatti per misurazioni della vibrazione dell'albero, del riferimento fase/velocità e della posizione rotore/spinta nei macchinari industriali.
Accelerometri serie 1443
Gli accelerometri serie 1443 sono sensori utilizzati per misurare la vibrazione nei macchinari industriali.
Dynamix 2500 1441
Gli acquisitori dati portatili Dynamix™ 2500 serie 1441 possono misurare, elaborare, visualizzare e memorizzare una serie di funzioni di analisi.
XM ControlNet 1440
I moduli di misurazione dinamica XM® serie 1440 per reti ControlNet™ monitorano vibrazioni, pressione e stress nei macchinari rotanti.
1440 XM-220
I nostri moduli a doppia velocità XM® 220 serie 1440 operano in modalità a canale doppio, a canale ridondante singolo o a rotazione inversa per controllare il modo in cui i sensori calcolano le misurazioni di velocità, accelerazione e picco.
1440 XM-124
I moduli di misurazione dinamica standard XM® 124 serie 1440 monitorano le vibrazioni dell'albero, della carcassa o del basamento nei macchinari rotanti.
1440 XM-442
I moduli relè XM® 441 e 442 serie 1440 forniscono soluzioni di relè per i casi in cui sono necessari relè aggiuntivi al posto dei relè singoli integrati per i moduli di misurazione.
1444 Dynamix
Il nostro sistema di monitoraggio delle condizioni integrato Dynamix™ 1444 contribuisce a monitorare e proteggere le macchine nella Integrated Architecture.
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoraggio delle condizioni Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: