Loading

Sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID)
Allen-Bradley

I nostri sistemi RFID sono ideali per tracciare e documentare i prodotti durante il processo di produzione in applicazioni industriali per carichi leggeri.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) sono ideali per tenere traccia e documentare i prodotti nei loro spostamenti attraverso il processo produttivo e oltre nelle applicazioni industriali leggere. I tag, i ricetrasmettitori e le interfacce del sistema RFID sono progettati secondo lo standard aperto ISO 15693. I ricetrasmettitori RFID UHF sono progettati in base allo standard Global Gen2.

In aggiunta al sistema 56RF abilitato per EtherNet/IP, Rockwell Automation ha aggiunto due nuovi prodotti:

  • La nostra nuova famiglia di ricetrasmettitori HF in lettura/scrittura 59RF è abilitata per IO-Link 
  • La famiglia 58UHF di ricetrasmettitori in lettura/scrittura a lungo raggio EtherNet/IP

Questa soluzione si integra facilmente in un ambiente Connected Enterprise®, fornendo i dati direttamente a un sistema di controllo per ridurre i fermi macchina e aumentare la produttività.

  56RF HF RFID 59RF HF RFID RFID 58UHF
Comunicazioni EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
Distanza di rilevamento 55…168 mm (2,16… 6,6 poll.) 40…78 mm (1,59… 3,07 poll.) 1,5…5 m (4,92…16,4 piedi)
Tensione di funzionamento 24 V CC
Grado di protezione IP67 IP67/68/69K IP66/67
Frequenza 13,56 MHz 902…928 MHz
865…868 MHz
Corrente di uscita, max 100 mA per ricetrasmettitore 200 mA per ricetrasmettitore 0,5 mA per ricetrasmettitore
Normativa ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

Applicazioni

Le applicazioni standard per i nostri sistemi RFID includono:

  • Tracciabilità dei macchinari
  • Settore automotive
  • Acquisizione dati
  • Alimentare e farmaceutica
  • Gestione dei prodotti
  • Protezione e accesso
  • Gestione degli strumenti
Chevron DownChevron Down

Applicazione per la tinteggiatura

Chevron DownChevron Down

Applicazione per la punzonatura

Ulteriori informazioni

I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
Video
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchinari intelligenti per la Connected Enterprise®.

Loading

Software

RFID Simulator è un programma software basato su Windows destinato a facilitare la configurazione di un'applicazione RFID. Il simulatore consente la selezione di quasi tutte le combinazioni di ricetrasmettitori e tag offerte da Rockwell Automation. Variando la velocità di linea e la distanza tra tag e ricetrasmettitore, un utilizzatore è in grado di determinare rapidamente la configurazione ottimale per la propria applicazione.

Nota: il simulatore è uno strumento destinato a facilitare la configurazione di un'applicazione RFID. I valori visualizzati sono stime teoriche e le variazioni all'interno di un sistema individuale possono influire sui valori restituiti.

Per installare RFID Simulator:

  1. Scaricare tutto il contenuto nella cartella del software RFID Simulator.
  2. Installare il simulatore facendo riferimento alle istruzioni per l'installazione di RFID Simulator.
  3. Per una guida rapida e cenni generali sul simulatore, fare riferimento al manuale di RFID Simulator.
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • C-Tick
  • Omologazione "cULus Listed"
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: