- Fornisce moduli di espansione con funzioni di temporizzazione per i relè di sicurezza Guardmaster® e la famiglia di relè MSR
- Aumenta il numero delle uscite conservando al contempo la stessa integrità dell'unità di base
- Più configurazioni di ingresso/uscita
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
I relè di sicurezza a funzione singola dotati di uscite ritardate sono utilizzati in applicazioni in cui è necessario mantenere l’alimentazione per una durata fissa una volta ricevuto un segnale di ingresso. Per esempio, per mantenere in blocco una porta di protezione per una durata fissa una volta premuto il pulsante di arresto.
Ulteriori informazioni
Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Certificazioni
CU4
- BG
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- Omologazione "cULus Listed"
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
MSR38D/DP
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- Omologazione "cULus Listed"
- Certificato TÜV
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
MSR138DP
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- Omologazione "cULus Listed"
- Certificato TÜV
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili