Loading

Relè di sicurezza di monitoraggio barriera fotoelettrica con muting
Allen-Bradley

I nostri relè di monitoraggio di barriere fotoelettriche con muting consentono la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza nel caso in cui si verifichino determinate condizioni.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I nostri relè di monitoraggio di barriere fotoelettriche con muting consentono la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza nel caso in cui si verifichino determinate condizioni. Nelle applicazioni di movimentazione, al materiale è consentito di attraversare il campo protettivo senza spegnere la macchina. Oltre al muting, questi moduli monitorano fino a tre barriere fotoelettriche con inizializzazione dei dispositivi di rilevamento presenza (PSDI, Presence Sensing Device Initiation).

  • Consente la sospensione automatica della funzione di sicurezza se vengono soddisfatte determinate condizioni
  • Monitora fino a tre barriere fotoelettriche con inizializzazione dei dispositivi di rilevamento accesso (PSDI, Presence Sensing Device Initiation)
Ulteriori informazioni

Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Omologazione "cULus Listed"
  • Certificato TÜV
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

In conformità a:

  • Livello prestazionale (PL) e, categoria 4 in base a EN ISO 13849-1: 2008
  • Livello SIL CL3 secondo IEC/EN 62061
  • Livello di integrità di sicurezza (SIL 3) secondo IEC/EN 61508

Adatto alla connessione con barriere fotoelettriche Tipo 4 o barriere fotoelettriche autodiagnostiche Tipo 2 secondo il monitoraggio del cortocircuito trasversale nella barriera fotoelettrica IEC/EN 61496-1.

sicurezza

  • EN 61496-1:2004 + A1:2008
  • IEC 61496-2:2006
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN 61508 Parts 1-7:1998-2000
  • EN 50178:1997
  • EN 62061:2005
  • EN 61000-6-4:2007
  • EN 61000-6-2:2005

Direttive

  • Direttiva sui macchinari 2006/42/EC
  • Direttiva EMC 2004/108/EC

Funzione di sicurezza del prodotto

I dispositivi di controllo base di sicurezza MSR4x e i moduli di estensione MSR4xE possono essere usati in applicazioni di Categoria di sicurezza 4/SIL3/SIL CL3 (EN 61508/EN 62061) e PLe (EN ISO 13849-1).

Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Pubblicazione
Bulletin 445L Muting Controller Box Product Profile 445L-PP007_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui relè di sicurezza Guardmaster GLSAFE-BR003_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relè di sicurezza di monitoraggio barriera fotoelettrica con muting Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: