Loading

Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
Allen-Bradley

I laser scanner di sicurezza SafeZone sono dispositivi compatti dotati di set di campi e campi commutabili configurabili (avvertimento e sicurezza).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Disponibili con CIP Safety su EtherNet/IP™

I laser scanner di sicurezza SafeZone™ sono dispositivi compatti dotati di set di campi e campi commutabili configurabili (avvertimento e sicurezza). Il software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) basato su Windows®, utilizzato per configurare SafeZone Singlezone, Multizone e Mini, semplifica la programmazione dei laser scanner di sicurezza SafeZone. Il SafeZone 3 utilizza il 442L AOP per configurare sia la connessione EtherNet/IP che la programmazione dello scanner.

Novità

La connessione tramite EtherNet/IP rende il laser scanner di sicurezza SafeZone 3 un dispositivo di sicurezza intelligente, in grado di migliorare la sicurezza e favorire la connettività attraverso la Connected Enterprise®.

Rockwell Automation fornisce l'accesso a dati critici con un laser scanner di sicurezza migliorato
Automazione
Comunicato stampa
Rockwell Automation fornisce l'accesso a dati critici con un laser scanner di sicurezza migliorato
Per saperne di più

Panoramica

  • Offre angoli di scansione di 190° o 270°
  • Campi di sicurezza da 2 m, 3 m, 4 m o 5 m (6,56, 9,84, 13,12, o 16,4 piedi)
  • Risoluzioni configurabili da 30…150 mm (1,18…5,9 pollici)
  • Ritardo di riavviamento configurabile
  • Montaggio orizzontale o verticale
  • Display a sette segmenti per le informazioni diagnostiche
  • Campionamento multiplo (2…16 unità)

Le applicazioni classiche per i laser scanner di sicurezza SafeZone comprendono:

  • Rilevamento della presenza di personale davanti a una macchina o di potenziali pericoli connessi alle apparecchiature
  • Sostituzione di sicurezza in caso di necessità di pedane di sicurezza di forma irregolare
  • Applicazioni AGV, i due campi di avvertimento possono rallentare gradualmente l'AGV riducendo l'usura del freno
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
Angolo di scansione 190° (-5…+185°) 270° (-45…+225°) 275° (-47,5…+227,5°)
Portata del campo di protezione Singlezone: 4 m (13,12 piedi); Multizone: 5 m (16,4 piedi) 2 m, 3 m (6,56 piedi, 9,84 piedi) 5,5 m (18,04 piedi)
Risoluzione 30...150 mm (1,18...5,9 piedi) 30...150 mm (1,18...5,9 piedi) 30…200 mm (1,18...7,87 piedi)
Tempo di risposta ≥ 60 ms o ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
Restart Delay 2…60 secondi 2…60 secondi 2…60 secondi
Montaggio Orizzontale, verticale, verso il basso Orizzontale, verticale, verso il basso Orizzontale, verticale, verso il basso
Display 7 segmentazioni 7 segmentazioni Testo e simboli multicolore
Campionamento 2...16 scansioni 2...16 scansioni 2...16 scansioni
Uscite 2 OSSD 2 OSSD 4 bit di sicurezza
Protocollo N/D N/D CIP Safety su EtherNet/IP
Configurazione Software SCD Software SCD 442L AOP

Video sul laser scanner di sicurezza SafeZone 3 CIP Safety su EtherNet/IP

Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come installare il connettore di sistema
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come impostare l'indirizzo I/P usando BootP
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come programmare la configurazione I/O di GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come programmare la configurazione dell’insieme di campi di GuardLogix
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come programmare Project Download di GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Video
Con un’applicazione d'esempio, imparate a programmare GuardLogix
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come programmare GuardLogix® con Reset Ownership

Software

Il software SCD (Safety Configuration and Diagnostic) in ambiente Windows, fornito con ogni scanner, semplifica la programmazione degli scanner SafeZone. La procedura guidata di configurazione offre una guida per le configurazioni semplici o complesse del sistema.

Scaricate il software SafeZone per laser scanner di sicurezza versione 3.02

Installazione del software SCD:

  1. Scaricare ed estrarre il contenuto del file ZIP in una cartella sull'unità disco rigido locale
  2. Eseguire "Setup.exe"
  3. Inserire il numero di serie indicato: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Omologazione "cULus Listed"
  • Certificato TÜV
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
Classificazione di sicurezza
  • Categoria 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1 in base a IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Dati sulla sicurezza funzionale
  • PFHD = 8 x10-8
  • Vita utile (TM) = 20 anni (EN ISO 13849)
  • Adatto a livelli prestazionali PLd (conformemente a ISO 13849-1:2006) e per l'uso su sistemi SIL 2 (conformemente a IEC 62061)

Conformità agli standard
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

Strumenti e risorse

Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Podcast
Concentrazione del laser sulla sicurezza con SafeZone

Nell'episodio 4 di ROK Talk, Rob e Adonis Evangelista Reyes (che ha sostituito Nathan) chiacchierano con il Product Marketing Engineer, Edward Tillinghast, sui laser scanner di sicurezza. Edward parla di cosa fa un laser scanner di sicurezza, della gamma di laser scanner di sicurezza SafeZone™, della configurazione e delle applicazioni.

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: