Loading

Alimentatori
Allen-Bradley

Dagli alimentatori a commutazione ai gruppi di continuità industriali ai trasformatori, ogni prodotto è studiato per garantire un funzionamento affidabile.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
Interruttori automatici di protezione da sottotensioni serie 1608 DySC
Our Bulletin 1608 DySC® Voltage Sag Protectors protect against voltage sags and momentary outages that account for a significant amount of manufacturing downtime and damaged equipment.
Alimentazione del controllo 1497B
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Macchina utensile 1497A
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Generici 1497D
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.
Controllo generale 1497
Industriali 1609-B
Collegamento in rete industriale 1609-D
Torretta industriale 1609-P
I gruppi di continuità industriali serie 1609-P presentano potenti UPS on-line con doppia conversione ad alta densità per ambienti industriali. In genere, queste unità sono assemblate in una configurazione a torretta e installate all’esterno di un quadro di controllo.
Alimentatori ArmorPower On-Machine serie 1607
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.
Convertitori CC-CC 1606-XLD
La nostra famiglia di convertitori DC-DC serie 1606 XLD contribuisce all’affidabilità del sistema e aumenta la resilienza del circuito di controllo in caso di fluttuazioni di tensione. Le dimensioni compatte aiutano ad ottimizzare lo spazio del pannello.
1606-XLB Basic
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.
Alimentatori a commutazione standard 1606-XL
Gli alimentatori switching standard serie 1606-XL Standard non sono più in produzione, pertanto non saranno più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare agli alimentatori switching serie 1606-XLE/XLS.
Prestazionali 1606-XLS
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.
Compatti 1606-XLP
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.
Essenziali 1606-XLE
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Forniamo un’ampia gamma di soluzioni di alimentazione. Dagli alimentatori a commutazione ai gruppi di continuità industriali ai trasformatori, ogni prodotto è studiato per garantire un funzionamento affidabile.

Nell’episodio 7 di ROK Talk on Industrial Components, Bill e Paul parlano con Derrick Hinds, Industrial Control Lead, dei fattori più importanti nella scelta di un alimentatore e dei tipici errori commessi, quando si seleziona un alimentatore.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: