Loading

Servomotori Kinetix Direct-drive RDB
Allen-Bradley

I servomotori Direct-drive offrono soluzioni di controllo assi più semplici, più reattive e con una migliore efficienza energetica.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I servomotori Direct-drive Kinetix® RDB si connettono direttamente al carico, eliminando la necessità di riduttori, cinghie, paranchi e altri componenti meccanici. Ne consegue un ridotto consumo di energia, tempi di stabilizzazione più rapidi e un miglior controllo complessivo del carico.

La produzione moderna richiede un controllo assi preciso, rapido e flessibile. I servomotori Direct-drive Kinetix RDB vi consentono di semplificare i progetti di controllo assi, integrando soluzioni di asservimento che apportano velocità e controllo eccezionali ai processi. Inoltre, nelle situazioni in cui è fondamentale un funzionamento controllato, questi servoazionamenti sono in grado di ridurre al minimo il gioco meccanico per ottimizzare le prestazioni del sistema.

  • Offre alta coppia a basse velocità
  • Configurazione senza cuscinetti per applicazioni in cui il carico è già supportato da cuscinetti propri
  • Intervallo di coppia continua di 32,7…426 Nm (289…3770 libbre-pollice)
  • La meccanica semplificata e il conteggio contenuto dei componenti riduce il tempo di fermo e la manutenzione
  • Integrazione con la nostra soluzione Integrated Architecture, con un ambiente unico di programmazione, controllo e raccolta dati
  • Encoder assoluti ad alta risoluzione Heidenhain, opzioni giro singolo e multigiro
  • Avvolgimento ottimizzato per l’impiego con i nostri servoazionamenti Kinetix®
  • Protezione ambientale fino alla classe IP65
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchiato CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Riconosciuto UL

Prodotti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Technical Specifications Pubblicazione
Guida alla scelta del sistema di controllo assi Kinetix KNX-SG001_-IT-P
Installation Instructions Pubblicazione
Rotary Direct Drive Bearingless Motors Installation Instructions RDB-IN002_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori Kinetix Direct-drive RDB Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: