Loading

Servomotori a media inerzia Kinetix MPM
Allen-Bradley

Questi motori sono caratterizzati da un design compatto e potente e da un encoder assoluto ad alta risoluzione per massimizzare il potenziale dei processi.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I servomotori Kinetix® MPM a media inerzia rappresentano una soluzione ad alta densità di potenza e ricca di funzionalità per applicazioni con carichi più elevati e maggiore inerzia. Includono dimensioni di montaggio IEC (sistema metrico) e connettori DIN rotanti, che semplificano il montaggio del motore e l’instradamento dei cavi per una preparazione rapida dei sistemi. 

I servomotori Kinetix MPM a media inerzia vi permettono di ottenere la flessibilità e la precisione necessarie per essere all’avanguardia nel settore, grazie a un controllo accurato dei carichi pesanti e dei profili di movimento che producono maggiore inerzia. Scoprite come possono essere il complemento perfetto per il vostro prossimo progetto di movimentazione Kinetix.

  • Più opzioni di velocità dell’avvolgimento
  • Avvolgimenti a 230 V AC e 460 V AC
  • Feedback assoluto ad alta risoluzione per encoder e resolver
  • Dimensioni di montaggio metriche IEC
  • Connettori DIN rotabili per un orientamento flessibile

Certificazioni
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchiato CE
  • CSA
  • Riconosciuto UL

Prodotti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori a media inerzia Kinetix MPM Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: