Loading

Servomotori Kinetix MPF idonei all’uso in campo alimentare
Allen-Bradley

Potenziate le vostre attività combinando la capacità di motori ad alta efficienza e coppia elevata con caratteristiche appositamente progettate per l’industria alimentare.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I motori di tipo alimentare (MPF) MP-Series™ abbinano efficienza elevata e capacità di coppia elevata alle funzioni appositamente progettate per soddisfare le particolari esigenze di applicazioni nell’industria alimentare. Questi servomotori compatti e a bassa inerzia sono basati sulla consolidata tecnologia di statore segmentato MP-Series per fornire motori a elevate prestazioni che soddisfano i requisiti di una vasta gamma di applicazioni incluso imballaggio alimentare, disposizione e riempimento volumetrico, riempimento e sigillazione.

  • Alberi e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile
  • Grasso per l’industria alimentare sulla guarnizione dell’albero
  • Manicotto temprato di protezione dell’albero per una lunga durata dell’albero e della relativa guarnizione
  • Rivestimento duraturo di resina epossidica per l’industria alimentare in due parti
  • I connettori classificati IP66 e IP67 possono essere ruotati senza servirsi di attrezzi
  • Feedback ad alta risoluzione per un funzionamento fluido e opzione di feedback assoluto
  • Avvolgimenti completamente incapsulati per garantire protezione da umidità e per una migliore efficienza termica
  • Opzione freno 24 V integrale

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori per l’industria alimentare MP-Series™:

  • Imballaggio di alimenti
  • Riempimento volumetrico
  • Stampo, riempimento e sigillazione
  • Manipolazione degli alimenti (nota: per applicazioni di trattamento carni e pollame, si raccomandano i motori in acciaio inossidabile MP-Series.
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchiato CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Riconosciuto UL
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori Kinetix MPF idonei all’uso in campo alimentare Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: