Loading

ServomotoriKinetix VP
Allen-Bradley

I motori offrono un controllo Integrated Motion fluido su rete EtherNet/IP e sono ottimizzati per i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I servomotori Kinetix® serie VP offrono un controllo Integrated Motion uniforme su reti EtherNet/IP e sono ottimizzati per il funzionamento con i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700. I servomotori a funzionamento continuo Kinetix VPC forniscono potenza e coppia continue. I servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL e i servomotori idonei all’uso in campo alimentare Kinetix VPF forniscono prestazioni dinamiche elevate. Completa il portafoglio il motore con requisiti igienici Kinetix VPH, che offre gli stessi vantaggi per le applicazioni di lavaggio igienico.

  • Invia al sistema di controllo le informazioni in tempo reale sulle prestazioni del motore attraverso un dispositivo di feedback digitale
  • Ottimizzato per soddisfare le diverse taglie di convertitori di frequenza per un dimensionamento efficiente del sistema
  • Utilizza un cavo singolo per feedback, freno e alimentazione del motore

Servomotori Kinetix VPH con requisiti igienic

  • Disponibile in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 130, 165 mm
  • Coppia di picco compresa tra 2,76 e 73,5 Nm
  • Potenza nominale compresa tra 0,4 e 3,16 kW (0,54 e 4,23 hp)
  • Classi di tensione a 200 V e 400 V con opzione freno 24 V integrale
  • Opzioni cavo singolo su motore tra 1 e 15 m
  • Struttura con requisiti di igiene dotata di un corpo in acciaio inossidabile 316 e una superficie liscia conformi alle linee guida 3A ed EHEDG
  • Resistenza al lavaggio IP69K e certificazione NSF

Servomotori per uso continuo Kinetix VPC con ventola

  • Disponibile in 3 misure: 165, 215, 300 mm
  • Offre valori di coppia da 17,6 a 191,1 N•m
  • Potenze nominali da 4 a 30 kW
  • Include una ventola di raffreddamento, una guarnizione dell’albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
  • Utilizza la tecnologia a magnete permanente interno
  • Sono conformi agli standard IE4 e IE5 per l’efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi
  • Offrono una migliore qualità di coppia
  • Testato per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex 755

Servomotori per uso continuo Kinetix VPC senza ventola

  • Disponibile in 3 misure: 165, 215, 300 mm
  • Valori di coppia da 15,3 a 167,7 Nm
  • Potenze nominali da 3,4 a 24,4 kW
  • Includono una guarnizione dell’albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
  • Utilizza la tecnologia a magnete permanente interno
  • Offrono una migliore qualità di coppia
  • Sono conformi agli standard IE4 e IE5 per l’efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi
  • Testato per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex 755

Servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL

  • Disponibile in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 130, 165 mm
  • Offre valori di coppia da 0,46 a 33,0 N•m
  • Dispone di un rotore a bassa inerzia, con guarnizione dell’albero opzionale

Servo motori Kinetix VPF per l’industria alimentare

  • Disponibile in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 130, 165 mm
  • Offre valori di coppia da 0,93 a 19 N•m
  • Vernice bianca e guarnizione dell’albero per l’industria alimentare e grasso sulla guarnizione dell’albero adatto all’industria alimentare e conforme a REACH
  • Include dispositivi di fissaggio e albero in acciaio inossidabile

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori a bassa inerzia Kinetix VP:

  • Assemblaggio automatico
  • Controllo automatizzato
  • Alimenti e bevande
  • Movimentazione
  • Imballaggio
  • Farmaceutico
  • Stampa
Chevron DownChevron Down
Guarda ora del servomotore Kinetix VPC in azione

Software

Il seguente software può essere utilizzato per programmare i servomotori Kinetix VP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Inizia ora
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)

Il Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC) consente di trovare download di prodotti e molto altro.

Inizia ora
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Ogni prodotto FactoryTalk è incentrato sul miglioramento delle prestazioni della vostra azienda. Siamo in grado di offrire un valore aggiunto a tutti gli operatori della vostra attività, dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle informazioni necessarie a livello gestionale.

Ulteriori informazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • Riconosciuto UL & CSA E146578
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di prodotto dei servomotori per uso continuo Kinetix VPC VPC-PP001_-IT-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Profilo di prodotto del servomotore Kinetix 5500 e Kinetix VP 2198-PP001_-IT-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ServomotoriKinetix VP Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: