Loading

Attuatori lineari Kinetix MPAI
Allen-Bradley

I cilindri elettrici per uso gravoso sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un'alternativa vantaggiosa, in termini di costo, al movimento idraulico.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series™ serie MPAI sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un’alternativa vantaggiosa ed economica alle soluzioni idrauliche. I nostri cilindri elettrici, già pronti da installare, sono efficienti nei consumi e contribuiscono ad aumentare la flessibilità della macchina, permettendo anche il posizionamento preciso in più punti.

  • Completamente assemblato e pronto per il montaggio
  • Funziona senza necessità di interruttori di zero o di fine corsa esterni
  • Non richiede tubazioni, valvole o alimentazione di aria o olio
  • Controllo flessibile (a differenza dei cilindri di potenza a fluidi)
  • Opzioni per l'industria alimentare disponibili
    • Rivestimento duraturo di resina epossidica bianca e dispositivi di fissaggio inossidabili resistenti alla corrosione
    • Ampiezza di azionamento fino a 450 mm, accelerazione fino a 550 mm/s e ripetibilità di posizionamento di ± 0,02 mm
    • Attuatori per bielle in acciaio inossidabile con guarnizioni Viton®
  • Supporto per configurazione completa e programmazione attraverso il software RSLogix™ 5000 (versione 20 o precedente) e il software UltraWARE
  • Semplice dimensionamento e stima della vita utile grazie al software Motion Analyzer
  • Sono disponibili i file dei modelli solidi 3D per semplificare le fasi di progettazione meccanica ed elettrica
  • Disponibile con o senza freni statici da 24 V DC

Le tipiche applicazioni per i cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series™ includono:

  • Movimentazione
  • Riempimento volumetrico e controllo di processo
  • Fabbricazione
  • Componenti per spinta, leva, estrazione, pressione o morsa
  • Imballaggio
  • Assemblaggio elettronico
  • Sistemi di inserimento
  • Macchine di controllo e di prova

Certificazioni

Marchio CE per tutte le direttive applicabili

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Pubblicazione
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Attuatori lineari Kinetix MPAI Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: