Loading

Sistema a nastri intelligente QuickStick HT
Allen-Bradley

Sbloccate processi più flessibili e produttivi utilizzando il nostro sistema a nastri intelligente QuickStick® HT per spostare carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Il nostro sistema a nastri intelligente QuickStick® HT fornisce un trasporto rapido e preciso per carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi. Muovendo i carrelli utilizzando la forza elettromagnetica, è possibile realizzare un trasporto senza pressione a velocità senza precedenti. 

Questa versione ad alta spinta della nostra tecnologia QuickStick è una soluzione ideale per applicazioni impegnative ed è facile da integrare sia che stiate aggiornando la disposizione esistente o sviluppando una nuova linea.

Panoramica

Il sistema a nastri intelligente QuickStick HT è progettato per fornire un trasporto rapido e preciso di carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi. È la soluzione ideale in un’ampia varietà di applicazioni industriali ed è in grado di operare in camere bianche, camere a guanti e ambienti sommersi.

L’inverter QuickStick HT 5700 consente dimensioni ridotte dell’armadio e velocità più elevate. Fornisce inoltre sicurezza funzionale integrata per Safe Torque Off.

  • Instradamento automatico dei veicoli 
  • Trasporto anticollisione / pressione zero
  • Propulsione a stato solido che offre elevata affidabilità e durata prolungata
  • Comunicazione Ethernet ad alta velocità
  • Cablaggio minimo con collegamenti diretti da motore a motore
  • Feedback integrato senza sensori esterni richiesti

Caratteristiche

  • Accelerazione: fino a 6 G a seconda della massa
  • Velocità: fino a 5 m/s (o più a seconda del carico utile)
  • Lunghezza statore
    • Ampiezza singola: 1 m (3,3 piedi) e 0,5 m (1,6 piedi)
    • Doppia larghezza: 0,5 m (1,6 piedi)
  • Veicoli per ogni metro: 2
  • Lunghezza del veicolo, min: 240 mm (9,4 poll.)
  • Spinta per metro
    • Ampiezza singola: più di 2500 N di spinta al metro
    • Ampiezza doppia: più di 5000 N di spinta al metro
  • Dimensioni array di magneti: 2...8 cicli [238...958 mm], ampiezza singola e ampiezza doppia [104 mm e 206 mm]
  • Distanze tra motore fisico e array di magneti: 4...22 mm (0.16…0.87 poll.)
  • Materiale della custodia: acciaio inossidabile
  • Motori sigillati disponibili per ambienti sottovuoto, sommersi o estremi: sì
  • Ripetibilità: ±1 mm
  • Sicurezza: Safe Torque-Off
Certificazioni
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchiato CE
  • KC (Corea)
  • Marocco
  • Certificato TÜV
  • Omologazione UL Listed
  • Marcatura UKCA

Prodotti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto sistema a nastri intelligente QuickStick HT MMI-PP006_-IT-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti MOTION-BR002_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema a nastri intelligente QuickStick HT Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: