Loading

Appliance VersaVirtual
Allen-Bradley

Le nostre Appliance VersaVirtual™ sono progettate per ospitare un sistema di piccole dimensioni che richiede molte applicazioni, come FactoryTalk® View e stazioni di lavoro per operatori/ingegneri.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Appliance VersaVirtual™ Serie C:

  • Appliance iperconvergente (elaborazione, connettività in rete e archiviazione) per una virtualizzazione livello base

  • Servizi di gestione che includono: Assistenza, monitoraggio e amministrazione del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da parte di un team Rockwell Automation qualificato.

  • Ambiente di virtualizzazione pre-ingegnerizzato e preconfigurato

  • Server industrializzato montato su rack

La virtualizzazione assicura una riduzione media del 74% dei costi totali di esercizio (TCO) e altri vantaggi ancora. Con la nuova appliance VersaVirtual™, è possibile anche ridurre i tempi di fermo macchina, aggiungere capacità di calcolo e usufruire dei nostri servizi IT/OT affidabili e della nostra assistenza per la massima tranquillità degli utilizzatori.

  • Sono inclusi servizi di assistenza, monitoraggio remoto e amministrazione da parte di un team di professionisti IT/OT di Rockwell Automation, pertanto non sono richieste competenze IT/OT specialistiche per la configurazione e la gestione.
    • I servizi OT aiutano a trovare una soluzione più rapida a livello di controllo.
    • I servizi di assistenza IT offrono la massima tranquillità per la manutenzione dell'infrastruttura
  • Opzione di ridondanza per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • Soluzione di serie preconfigurata e pronta all'uso, per la massima semplicità di acquisto e distribuzione
  • Adattabile alle esigenze del cliente grazie alla varietà di formato fornite
  • L'hardware di livello industriale è pronto per essere installato vicino o sulla macchina
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Appliance VersaVirtual Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: