Loading

Dispositivi ControlNet
Allen-Bradley

I nostri dispositivi di connessione e mezzi trasmissivi di rete ControlNet™ forniscono connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e in fibra.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I supporti di rete e i dispositivi di connessione ControlNet™ forniscono flessibilità durante la progettazione della rete. Il cavo coassiale ControlNet è un cavo coassiale a schermatura quadrupla RG6 a bassa perdita di segnale per installazioni tipiche. La fibra ottica ControlNet consente di estendere un segmento della rete, fornisce immunità dai disturbi elettromagnetici (EMI) e può essere installata in aree pericolose. Offriamo una vasta gamma di connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e a fibre ottiche. Scegliere il tipo di cavo in base all'applicazione o all'ambiente di installazione del sistema.

  • Disponibili in cloruro di polivinile ad alta flessibilità e standard
  • Cavo da 200 micron compreso
  • Disponibile nelle lunghezze di 10, 20, 30, 60, 100 e 300 m (32,8, 65,6, 98,4, 196,8, 328,1 e 984,2 piedi)
  • Utilizzabili con il ripetitore 1786-RPFS
  • Utilizzare un adattatore per ripetitore per fornire un massimo di 1,6 A e 5 V CC per alimentare i moduli del ripetitore
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure su connettività e cavi di rete CONEC-BR001_-IT-P
ControlNet Media System Components List AG-PA002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi ControlNet Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: