Loading
Caso di studio | Industria automotive e pneumatici
Recent ActivityRecent Activity

Accuride migliora il processo di validazione e test dei prodotti

Accuride ha inizialmente implementato il MES di Plex Systems per ottenere la certificazione ISO-17025. Ora lo utilizza anche per migliorare il processo di validazione e test dei prodotti.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
camion arancione focus su ruote

Abbiamo incontrato Devin Burke. È direttore delle applicazioni e dello sviluppo di Accuride Corporation, un'azienda del Michigan che si contraddistingue per la qualità dei prodotti e gli standard di sicurezza tra i più elevati del settore.  Accuride produce ruote e componenti in acciaio e alluminio per autocarri di grandi dimensioni.

“Il mercato è molto competitivo, per cui ci differenziamo grazie alle garanzie e a prodotti di alta qualità,” dice Devin. “Per questo i test dei nostri prodotti sono molto importanti”. Ed è per questo che nel 2015 Accuride ha deciso di ottenere la certificazione ISO-17025 per i suoi quattro centri di collaudo e validazione. L'accreditamento è "lo standard del settore, la certificazione di più alto livello per gli impianti di collaudo".

Guarda il video

Chevron DownChevron Down
Video
Accuride migliora il processo di validazione e test dei prodotti
Devin Burke, Direttore Applicazioni e Sviluppo Accuride Corporation

Ma il precedente sistema di test di Accuride offriva dati e processi limitati. Essendo clienti di Plex da quasi 10 anni, Devin e i suoi colleghi avevano grandi aspettative quando hanno iniziato a cercare un nuovo software per il centro di collaudo. “Non trovavamo niente che ci soddisfacesse. Non c'era nulla di paragonabile a ciò che sapevamo Plex poteva fare. Avremmo voluto avere l'equivalente di Plex per eseguire i test".

A quel punto il team ha iniziato a ripensare alla produzione. "Più implementavamo Plex e vedevamo la potenza e la versatilità del prodotto MES (Manufacturing Execution System) nel suo complesso, più ci rendevamo conto che test e validazione dei prodotti facevano parte del processo di fabbricazione e produzione. È un'estensione della progettazione e del controllo continuo della qualità”.

Con una visione più ampia delle potenzialità del sistema, Accuride ha utilizzato il modello multi-tenant di Plex per creare in ciascuno dei laboratori di collaudo delle procedure specifiche e dei processi produttivi non standard. Il tutto senza impattare sulle altre operazioni dell'impianto, ma garantendo comunque integrazione e visibilità. Questa innovativa applicazione e questo nuovo approccio sono il motivo per cui Plex ha nominato Accuride vincitore del premio “2022 Product or Technology Innovator Award”.

Oltre all'implementazione di Plex che ha aiutato Accuride a ottenere e mantenere la certificazione ISO-17025, l'azienda ha riscontrato altri vantaggi, “tra cui la qualità generale dei dati”, osserva Devin. “Siamo in grado di vedere, tracciare e registrare tutte le eventuali anomalie del processo di collaudo. Per cui possiamo fare analisi più approfondite di quelle che avremmo potuto fare con altri sistemi.

Inoltre, essendo una soluzione basata sul cloud con un processo di configurazione semplice, Accuride ha utilizzato Plex per creare nuovi centri di collaudo e validazione nelle sedi recentemente acquisite in Germania e Francia durante la pandemia. “Abbiamo potuto implementare questi sistemi da remoto, senza la presenza di tecnici sul posto. Il fatto che siamo riusciti a farlo senza alcun problema, la dice lunga su quanto sia intuitivo questo prodotto.

Guardate l'intervista completa di Devin e scoprite come Accuride ha utilizzato Plex per migliorare la validazione e il test dei prodotti.

Pubblicato 20 ottobre 2022

Argomenti: Build Resilience Automobilistico e pneumatici FactoryTalk OperationSuite Plex
Iscriviti

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azi... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Accuride migliora il processo di validazione e test dei prodotti Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: