Nous fournissons des interrupteurs et capteurs fiables, flexibles et hautes performances. Nous proposons une des gammes les plus étendues du secteur industriel incluant des cellules photoélectriques et des détecteurs de proximité, des interrupteurs de fin de course et des interrupteurs de sécurité, ainsi que des dispositifs de sécurité opérateur et RFID. Notre équipe compétente est prête à relever vos défis les plus difficiles en matière d'applications.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Lecteur de codes 48CR
Nos lecteurs de code série 48CR sont les lecteurs industriels les plus petits du marché.
Systèmes d'identification par radio fréquence (RFID)
Nos systèmes RFID sont idéals pour suivre et documenter les produits à mesure qu'ils progressent dans le processus de fabrication des applications industrielles à usage peu intensif.
Interrupteurs antidéflagrants Guardmaster série 440
Nos interrupteurs antidéflagrants Guardmaster® sont munis de blocs de contacts étanches à l'épreuve du feu. Ils conviennent donc à des environnements dangereux de zone 1 et zone 2 selon la classification européenne.
Interrupteurs pneumatiques Rotacam pour environnements dangereux, Série 440H
Nos interrupteurs pneumatiques Rotacam™ pour environnements dangereux assurent une isolation positive de la source d'air comprimé d'une machine.
42KB Rectangulaire micro
Ces cellules offrent une détection puissante pour les tâches impliquant des produits miniatures.
VisiSight Cellules photoélectriques miniatures
Ces détecteurs sont proposés dans un conditionnement rectangulaire, avec une lumière visible qui facilite l’alignement et le montage selon les normes du secteur.
Cellules photoélectriques miniatures à profil bas 42KD
Ces détecteurs sont conçus pour des applications avec un espace de montage limité, tout en offrant les performances de détecteurs beaucoup plus grands.
42KF à revêtement PTFE
Nos détecteurs miniatures revêtus de PTFE sont dotés d’un boîtier qui protège le détecteur et le câble de nombreuses solutions caustiques qui risqueraient de les endommager en temps normal.
42KA à boîtier plat
Ces cellules offrent une détection puissante pour les conditionnements subminiatures, où il est essentiel d’utiliser de petits objets.
De mesure, Série 45MLA
Ces détecteurs repèrent ou mesurent des cibles dans une zone bidimensionnelle, et ce même si les pièces sont de forme, de taille ou de position irrégulières.
Discrètes, Série 45DLA
Ces détecteurs repèrent des cibles n’importe où dans une aire à deux dimensions, et ce même si les pièces ont des formes, des tailles ou des positions irrégulières.
Cellule polarisée 45PLA
Ces détecteurs sont conçus pour repérer des objets de forme irrégulière dans un large éventail d’industries et d’applications.
Vérification de pièces, Série 45PVA
Ces détecteurs sont spécialement conçus pour les applications de prélèvement dans des bacs et de détection d’objets dans le secteur industriel de l’assemblage de pièces.
45AST de zone
Ces détecteurs ne sont pas des scrutateurs de sécurité. Ils sont compacts et faciles à utiliser pour la détection de petites pièces et les applications d’assemblage.
Suppression d'arrière-plan et d'avant-plan courte portée
Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan et d'avant-plan courte portée Série 44B sont suspendus et ne sont plus disponibles à la vente.
Détecteurs à suppression d'arrière-plan courte portée
Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan courte portée Série 42B sont suspendus et ne sont plus disponibles à la vente.
Détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée c.c
Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée apportent des performances de détection élevées là où les détecteurs standards ne sont pas pratiques.
Détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée
Ces détecteurs de suppression d'arrière-plan longue portée se présentent dans un boîtier robuste compact et conviennent parfaitement au montage sur une ligne de convoyage ou sur une alimentation de bol vibrant.
Détecteurs laser photoélectriques de mesure de moyenne à longue portée
Ces détecteurs offrent une excellente solution de moyenne à longue portée.
Détecteur laser photoélectrique de mesure longue portée
Ces détecteurs conviennent parfaitement aux applications longue portée, notamment la vérification de l'absence d'anomalies.
Cellules photoélectriques laser courte portée
Ces détecteurs de proximité de classe II sont conçus pour une détection précise de petites cibles.
Cellules photo-électriques laser LaserSight 9000
Nos détecteurs LaserSight™ 9000 conviennent parfaitement aux applications dans des environnements sales et poussiéreux qui nécessitent une portée plus grande de détection de petits objets.
Détecteur laser photoélectrique de mesure de distance
Ces détecteurs conviennent parfaitement aux prises de mesure précise des distances. Ils offrent des fonctionnalités IO-Link pour de meilleurs diagnostics.
Cellules photo-électriques laser LaserSight 18 mm
Nos détecteurs lasers 18 mm sont des cellules photoélectriques à usage général destinées à des applications longue portée et à régime intensif.
Overview