Loading

Servomoteurs en acier inoxydable Kinetix MPS
Allen-Bradley

Utilisez ces moteurs pour atteindre vos objectifs de fabrication, même dans des environnements de lavage à grande eau, à haute pression ou très caustiques.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos servomoteurs Kinetix® MPS en acier inoxydable sont spécialement conçus pour répondre aux besoins uniques de vos applications, même dans des environnements de lavage à grande eau, à haute pression ou très caustiques. Grâce à ces servomoteurs, vous pouvez étendre les avantages de la commande d'axe Kinetix à un large éventail de nouvelles applications utilisant des équipements d'automatisation pour l'alimentation, les boissons, la brasserie, la santé et la beauté, les produits laitiers et les produits pharmaceutiques.

Les servomoteurs en acier inoxydable Kinetix MPS vous permettent d’obtenir des mouvements de précision dans vos machines hygiéniques et vos zones de lavage à grande eau. Ces servomoteurs brushless sont conçus avec des surfaces lisses et ont un indice de protection IP69K, ce qui vous permet de respecter les normes industrielles et de maintenir un environnement de production hygiénique.

  • Mouvement de haute performance pour les environnements exposés au lavage à grande eau
  • Couple de crête de 11,1 à 27,1 Nm (98…240 lb-in)
  • Fermement étanche pour une protection et une résistance à la corrosion maximales
  • Manchon d'usure d'arbre en acier trempé, pour une longue durée de vie du joint d'arbre et de l'arbre
  • Conforme aux normes IP66, IP67 et IP69K pour le lavage à grande eau 1 200 psi
  • Capteur haute résolution, pour un fonctionnement sans problème, avec option de signal de retour absolu
  • Alimentation 230 et 460 V et option de freinage 24 V intégral

Homologations
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • Agréé UL

Produits connexes

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs en acier inoxydable Kinetix MPS Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose