Vue Connection (Connexion)

La vue Connection (Connexion) permet de définir le comportement de l’automate vers le dispositif.
IMPORTANT:
Pour les modules d’E/S de sécurité PointMax, vous définissez l’intervalle entre trames requis dans la vue Safety (Sécurité).
  • Sélectionnez la connexion Unicast (À diffusion individuelle) ou Multicast (À multidiffusion) à utiliser sur le réseau EtherNet/IP. Pour plus d'informations, voir Connexion monodiffusion ou multidiffusion.
  • Affichez le motif du défaut de connexion.
    CONSEIL:
    S’il y a un défaut de connexion, la zone Module Fault (Défaut de module) affiche le code d’erreur avec une description qui vous aide à dépanner le module. Pour plus d'informations, voir Dépannage de votre module.
  • Inhibition du module. Pour plus d'informations, voir Inhibition de module.
  • Configurez la réponse au défaut d’échec de connexion lorsque l’automate est en mode d’exécution.
  • Activez ou désactivez les diagnostics automatiques.
    ATTENTION:
    Si vous n’activez pas les diagnostics automatiques, le dispositif ne publie pas de diagnostics dans les alarmes et événements FactoryTalk.
Exemple de vue Connection (Connexion)

Connexion via EtherNet/IP

Les modules de sécurité PointMax I/O prennent en charge le paramètre Connection over EtherNet/IP (Connexion sur EtherNet/IP).
  • Avec les données d’entrée de sécurité, vous pouvez choisir Unicast (Monodiffusion) ou Multicast (Multidiffusion).
  • Avec les données de sortie de sécurité, la connexion est définie sur Unicast (À diffusion individuelle) et « - » est affiché. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal