Vue Connection (Connexion)
Utilisez la vue Connection (Connexion) pour définir le comportement entre l’automate et le dispositif :
- Régler l’intervalle entre trames requis (RPI). Pour plus d’informations, voir Intervalle entre trames requis.
- Sélectionner la connexion Unicast (Monodiffusion) ou Multicast (Multidiffusion) à utiliser sur le réseau EtherNet/IP. Pour plus d’informations, voir Connexion à diffusion individuelle ou à multidiffusion.
- Affichez le motif du défaut de connexion.CONSEIL: En cas de défaut de connexion, la zone Connection Fault (Défaut de connexion) affiche un code d’erreur avec une description permettant de dépanner le module. Pour plus d’informations, voir Dépannage de votre module.
- Inhibition du module. Pour plus d’informations, voir Inhibition de module.
- Configurez la réponse au défaut d’échec de connexion lorsque l’automate est en mode d’exécution.
- Activez ou désactivez les diagnostics automatiques.ATTENTION: Si vous n’activez pas les diagnostics automatiques, le dispositif ne publie pas de diagnostics dans les alarmes et événements FactoryTalk.
Exemple de vue Connection (Connexion)

Valeurs d’intervalle entre trames requis minimum recommandées pour les filtres réjecteurs
Dans le tableau suivant, chaque réglage du filtre réjecteur a deux valeurs d’intervalle entre trames requis module minimum recommandées qui accordent le temps requis pour collecter des échantillons de chaque voie. Un réglage procure une vitesse d’actualisation plus rapide, tandis que l’autre permet une résolution légèrement meilleure à des vitesses d’actualisation plus lentes.
Filtre réjecteur (Hz) | Valeur de RPI module minimum recommandée | |||
|---|---|---|---|---|
Application qui est configurée avec une seule voie activée | Application avec toutes voies activées et le même réglage de filtre réjecteur pour toutes les voies | |||
Vitesse d’échantillonnage plus rapide (ms) | Meilleur réjection du bruit (ms) | Vitesse d’échantillonnage plus rapide (ms) | Meilleur réjection du bruit (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | — |
20 | 53,1 | 158,1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60 (valeur par défaut) | 18,3 | 53,2 | 72 | 212 |
100 | 11,2 | 32,1 | 44 | 127 |
200 | 5,9 | 16,4 | 22,2 | 65 |
400 | 3,5 | 8,6 | 12 | 33 |
500 | 2,8 | 6,9 | 9,3 | 26,5 |
1000 | 1,7 | 3,8 | 5,2 | 13,5 |
5000 | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
10000 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2,1 |
15 625 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
31 250 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
Calcul de l’intervalle entre trames requis minimum lors de l’utilisation de sélections de filtre réjecteur différentes
Quand des voies d’entrée du même module utilisent différentes sélections de filtre réjecteur, vous devez prendre en considération le temps d’échantillonnage de chaque voie. Ceci vous aide à trouver le RPI recommandé qui procure assez de temps pour échantillonner toutes les voix.
Étant donné que toutes les voies d’entrée du module 5034-IF4 partagent le même convertisseur analogique-numérique, l’intervalle entre trames requis minimum recommandé pour toutes les voies activées additionnées est l’intervalle entre trames requis module minimum recommandé.
Voie | Filtre réjecteur (Hz) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé pour chaque voie (ms) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 22 | 24,1 |
Ch01 | 1000 | 1,7 | |
Ch02 - Désactivé | — | — | |
Ch03 | 31 250 | 0,4 |
Voie | Filtre réjecteur (Hz) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé pour chaque voie (ms) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 64 | 68,4 |
Ch01 | 1000 | 3,8 | |
Ch02 - Désactivé | — | — | |
Ch03 | 31 250 | 0,6 |
Fournir une réponse