Loading

Alimentations
Allen-Bradley

Des alimentations à découpage et onduleurs à usage industriel jusqu'aux transformateurs, chaque produit est conçu pour offrir un fonctionnement fiable.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
Protections contre les creux de tension DySC, Série 1608
Our Bulletin 1608 DySC® Voltage Sag Protectors protect against voltage sags and momentary outages that account for a significant amount of manufacturing downtime and damaged equipment.
Transformateurs d'alimentation de commande, Série 1497B
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Transformateurs pour machine-outil, Série 1497A
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Transformateurs d'usage général, Série 1497D
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.
Transformateurs de commande globale, Série 1497
Industriel, Série 1609-B
Mise en réseau industrielle, Série 1609-D
Tour industrielle, série 1609-P
Nos onduleurs à usage industriel, série 1609-P, font appel à de puissants onduleurs en ligne à double conversion et circuits haute densité adaptés à l’environnement industriel. Ces unités sont en général assemblées dans une configuration en tour et installées à l’extérieur d’un panneau de commande.
Alimentation On-Machine ArmorPower Série1607
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.
Convertisseurs c.c./c.c. 1606-XLD
Nos convertisseurs c.c/c.c Série 1606 XLD contribuent à la fiabilité du système et augmentent la résilience du circuit de commande en cas de fluctuations de tension. Leur taille compacte est synonyme de faible encombrement sur le panneau.
1606-XLB Basic
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.
Alimentations à découpage standard 1606-XL
Nos alimentations à découpage Standard Série 1606-XL ne sont plus fabriquées ni disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers les nouvelles alimentations à découpage Standard Série 1606-XLE/XLS.
1606-XLS Performance
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.
1606-XLP Compactes
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.
1606-XLE Essential
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nous fournissons une gamme étendue de solutions d'alimentation. Des alimentations à découpage et onduleurs à usage industriel jusqu'aux transformateurs, chaque produit est conçu pour offrir un fonctionnement fiable.

Dans le ROK Talk sur les composants industriels, Épisode 7, Bill et Paul ont parlé au responsable du contrôle industriel, Derrick Hinds à propos des facteurs prépondérants dans le choix d’une alimentation et des erreurs courantes lors de la sélection d’une alimentation.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentations Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose