Nous proposons des solutions Sécurité et réseau pour connecter vos produits d'automatisation entre eux et avec le reste de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à choisir la meilleure architecture réseau et vous conseiller en matière de conception et d'exécution. Nous proposons une grande diversité de dispositifs, interfaces de communication, liaisons physiques et produits de connexion pour vous aider à optimiser votre système de commande.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats

Solution en armoire EtherNet/IP
La solution en armoire EtherNet/IP est une passerelle économique qui connecte des composants traditionnellement câblés, permettant une connectivité transparente des données et bien plus encore.
Switch Ethernet industriel non administré Stratix 2100
Optimisez la conception de vos panneaux et réduisez les coûts avec le switch non administré Stratix 2100. Avec une fiabilité réseau, une hiérarchisation des données et une efficacité énergétique améliorées.

Stratix 4100 ETAP
Le Stratix 4100, le point d’accès de test Ethernet/IP nouvelle génération de Rockwell Automation, offre vitesse accrue, conversion du câblage et fonctionnalités DLR.

Switchs à administration simplifiée Stratix 2500
Nos switchs partiellement administrables Stratix® 2500 permettent la connexion réseau là où les switchs non administrables traditionnels ne peuvent pas assurer le diagnostic et la sécurité.

Routeur d’accès distant Stratix 4300
Notre routeur d'accès distant Stratix® 4300 permet de se connecter aux systèmes et applications distants.
Switch Stratix 5200
Découvrez les capacités du switch Ethernet industriel administrable Allen-Bradley® Stratix® 5200. Cette solution flexible et modulable peut être utilisée pour une large gamme d'applications industrielles. Ces switchs s'intègrent parfaitement au logiciel Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, ce qui simplifie la configuration et la surveillance. L'intégration avancée facilite la mise en service et l'obtention de diagnostics exploitables. Adoptez les switchs Stratix 5200 pour répondre à tous vos besoins industriels.

Switchs Ethernet industriels Stratix 5800
Nos switchs Ethernet industriels hautes performances Stratix® 5800 offrent des performances gigabit et prennent en charge les modules d'extension en cuivre, en fibre et PoE.

Modules de communication en châssis
Les modules de communication en châssis permettent de connecter et de mettre en place un contrôle d'accès réseau pour les utilisateurs, les dispositifs et les réseaux dans le châssis 1756.

Produits connectés ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
Technologie DeviceLogix
Notre technologie de composants intelligents DeviceLogix intègre des capacités de résolution logique dans les E/S, les départs-moteur, les boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, fournissant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.

Produits connectés DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.

Produits de switch embarqué
La technologie de switch embarqué intègre les caractéristiques de switch Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge vos applications hautes performances sans nécessiter de configuration supplémentaire.

Produits connectés EtherNet I/P
Nous proposons plus de 4 000 produits d'automatisation pour une grande diversité d'applications. Les produits disposent d'une interface réseau incorporée ou d'un module de communication en option. Nous continuons de développer nos offres EtherNet/IP™ avec des produits nouveaux et innovants.

Proxy CIP Security
Notre proxy CIP Security™ Série 1783 vous aide à sécuriser votre système de commande grâce à l'utilisation de dispositifs compatibles avec Ethernet/IP™.

9300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.

Switchs Ethernet non administrables Stratix 2000
Nos switchs Ethernet non administrables Stratix® 2000 sont parfaits pour les petits réseaux de commande.

Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.

Stratix 5410 industriels
Nos switchs de distribution Stratix 5410 offrent une plate-forme totalement gigabit avec quatre ports 10 gigabits et traduction d'adresses réseau (NAT) pour les réseaux sur lesquels il est essentiel d'offrir des performances élevées.

Appareil de sûreté Stratix 5950
Toutes les bonnes choses ont une fin, et la série d’appareils de sécurité Stratix® 5950 ne fait pas exception. La fabrication de ces produits est suspendue et ils ne seront plus disponibles à la vente à partir du 1er janvier 2024.

Boîte de connexions Fieldbus 6 voies, Série 1788
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.

ControlNet sur Fieldbus, Série 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.

1788 ControlNet sur Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.

USB vers EtherNet/IP Série 1788
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.