Loading

Servo-moteurs qualité alimentaire Kinetix MPF
Allen-Bradley

Améliorez vos opérations en combinant des moteurs à haut rendement et à couple élevé avec des fonctionnalités spécialement conçues pour l'agroalimentaire.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
CloseClose
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos moteurs de classe alimentaire(MPF)MP-Series™ combinent haut rendement et capacité de couple élevé avec des fonctionnalités spécialement conçues en conformité avec les besoins particuliers de vos applications dans le domaine agro-alimentaire. Ces servomoteurs compacts à faible inertie sont basés sur la technologie reconnue du stator segmenté MP-Series afin d'offrir des moteurs hautes performances répondant aux exigences d'une grande diversité d'applications, y compris le conditionnement des aliments, le remplissage volumétrique, ainsi que la mise en forme, le remplissage et l'ensachage.

  • Fixations et arbre en acier inoxydable
  • Graisse de classe alimentaire sur le joint d'arbre
  • Manchon d'usure d'arbre en acier trempé pour une longue durée de vie du joint d'arbre et de l'arbre
  • Revêtement alimentaire époxy à deux composants résistant
  • Les connecteurs classifiés IP66 et IP67 peuvent être soumis à une rotation sans utiliser d'outils
  • Signal de retour haute résolution pour un fonctionnement sans problème, avec option de signal de retour absolu
  • Bobinages totalement encapsulés pour une protection contre l'humidité et un meilleur rendement thermique
  • Option de freinage 24 V intégral

Les applications types de nos servo-moteurs de classe alimentaire MP-Series™ sont :

  • Conditionnement alimentaire
  • Remplissage volumétrique
  • Mise en forme, remplissage et jointage
  • Manutention alimentaire (Remarque : les applications concernant la viande et la volaille, les moteurs en acier inoxydable MP-Series sont recommandés)
Homologations
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Agréé UL
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs qualité alimentaire Kinetix MPF Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose