Loading

Système de convoyeur intelligent QuickStick HT
Allen-Bradley

Débloquez des processus plus flexibles et plus productifs en utilisant notre système de convoyeur intelligent QuickStick® HT pour déplacer des charges lourdes pouvant atteindre des milliers de kilogrammes.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
(1)
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
CloseClose
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Notre système de convoyeur intelligent QuickStick® HT assure un transport rapide et précis pour des charges lourdes pouvant atteindre des milliers de kilogrammes. En déplaçant les transporteurs à l'aide de la force électromagnétique, vous pouvez réaliser un transport sans pression à des vitesses inégalées. 

Cette version à forte poussée de notre technologie QuickStick est une solution idéale pour les applications exigeantes et est facile à intégrer, qu'il s'agisse de mettre à jour une installation existante ou de développer une nouvelle ligne.

Présentation

Le système de convoyeur intelligent QuickStick HT est conçu pour assurer le transport rapide et précis de charges lourdes pouvant atteindre des milliers de kilogrammes. Il constitue la solution idéale dans une grande variété d'applications industrielles et peut fonctionner en pièce blanche, en boîte à gants et dans des environnements immergés.

L'onduleur QuickStick HT 5700 permet de réduire la taille des boîtiers et d'accélérer les vitesses. Il assure également une sécurité fonctionnelle intégrée pour l'arrêt sécurisé du couple.

  • Acheminement automatique des véhicules 
  • Transport anti-collision/sans pression
  • Propulsion à semi-conducteurs offrant une grande fiabilité et une durée de vie prolongée
  • Communication Ethernet haute vitesse
  • Câblage minimal avec des connexions directes de moteur à moteur
  • Signal de retour intégré ne nécessitant pas de sondes externes

Caractéristiques

  • Accélération : jusqu'à 6 G selon la masse
  • Vitesse : jusqu'à 5 m/s (ou plus selon la charge utile)
  • Longueur du stator
    • Simple largeur : 1 m (3,3 pi) et 0,5 m (1,6 pi)
    • Double largeur : 0.5 m (1.6 pi)
  • Véhicules par mètre : 2
  • Longueur du véhicule (min) : 240 mm (9,4 po)
  • Poussée par mètre
    • Simple largeur : plus de 2 500 N de poussée par mètre
    • Double largueur : plus de 5000 N de poussée par mètre
  • Tailles des réseaux d'aimants : 2 à 8 cycles [238 à 958 mm], angle unique et double [104 mm et 206 mm]
  • Moteur physique pour les écarts des réseaux d'aimants : 4 à 22 mm (0,16 à 0,87 po)
  • Matériau du boîtier : acier inoxydable
  • Moteurs scellés disponibles pour les environnements à vide, immergés ou extrêmes : oui
  • Répétabilité : ±1 mm
  • Sécurité : arrêt sécurisé du couple
Homologations
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marqué CE
  • KC (Corée)
  • Maroc
  • Certification TÜV
  • Listé UL
  • Marquage UKCA

Produits connexes

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Fiche produit du système de convoyeur intelligent QuickStick HT MMI-PP006_-FR-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la technologie de chariot indépendant MOTION-BR002_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Système de convoyeur intelligent QuickStick HT Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose