Enseignements clés du rapport 2025
Découvrez les témoignages de fabricants du secteur des CPG
du monde entier
Découvrez comment le secteur des produits de grande consommation s’appuie sur les technologies émergentes pour réduire les risques, générer de la croissance et maximiser le potentiel de la main-d’œuvre.
82 %
ont déjà investi dans l’IA/AA ou prévoient d’y investir dans les 12 prochains mois
67 %
utilisent activement les technologies de fabrication intelligente
83 %
parlent de la nécessité d’accélérer la transformation numérique pour surmonter les obstacles
Ces informations sont conçues pour guider vos décisions dans un paysage en constante évolution et nous aider à concrétiser la vision d’un monde où la synergie entre les humains et la technologie permet d’exploiter le plein potentiel des deux.
Rapport 2025 sur la situation de la fabrication intelligente – Édition secteur des PGC
Consulter le rapport complet
Téléchargez le rapport dès maintenant pour accéder aux dernières études concernant votre secteur industriel et commencer à planifier votre parcours de transformation numérique.