Vue Connection (Connexion)

Utilisez la vue Connection (Connexion) pour définir le comportement entre l’automate et le dispositif :
  • Régler l’intervalle entre trames requis (RPI). Pour plus d’informations, voir Intervalle entre trames requis.
  • Sélectionner la connexion Unicast (Monodiffusion) ou Multicast (Multidiffusion) à utiliser sur le réseau EtherNet/IP. Pour plus d’informations, voir Connexion à diffusion individuelle ou à multidiffusion.
  • Affichez le motif du défaut de connexion.
    CONSEIL: En cas de défaut de connexion, la zone Connection Fault (Défaut de connexion) affiche un code d’erreur avec une description permettant de dépanner le module. Pour plus d’informations, voir Dépannage de votre module.
  • Inhibition du module. Pour plus d’informations, voir Inhibition de module.
  • Configurez la réponse au défaut d’échec de connexion lorsque l’automate est en mode d’exécution.
  • Activez ou désactivez les diagnostics automatiques.
    ATTENTION: Si vous n’activez pas les diagnostics automatiques, le dispositif ne publie pas de diagnostics dans les alarmes et événements FactoryTalk.
Exemple de vue Connection (Connexion)

Valeurs d’intervalle entre trames requis minimum recommandées pour les filtres réjecteurs

Dans le tableau suivant, chaque réglage du filtre réjecteur a deux valeurs de RPI module minimum recommandées qui accordent le temps requis pour collecter des échantillons de chaque voie. Un réglage procure une vitesse d’actualisation plus rapide, tandis que l’autre permet une résolution légèrement meilleure à des vitesses d’actualisation plus lentes.
Valeurs minimales recommandées pour le filtre de réjecteur et l’intervalle entre trames requis
Filtre réjecteur (Hz)
Valeur de RPI module minimum recommandée
Application qui est configurée avec une seule voie activée
Application avec toutes voies activées et le même réglage de filtre réjecteur pour toutes les voies
Vitesse d’échantillonnage plus rapide
(ms)
Meilleur réjection du bruit
(ms)
Vitesse d’échantillonnage plus rapide
(ms)
Meilleur réjection du bruit
(ms)
10
106
316
422
20
53,1
158,1
212
632
50
22
64
86
254
60 (valeur par défaut)
18,3
53,2
72
212
100
11,2
32,1
44
127
200
5,9
16,4
22,2
65
400
3,5
8,6
12
33
500
2,8
6,9
9,3
26,5
1000
1,7
3,8
5,2
13,5
5000
1,0
1,3
2,2
3,3
10000
0,7
0,9
1,7
2,1
15 625
0,8
0,8
1,7
1,7
31 250
0,4
0,6
1,2
1,5

Calcul de l’intervalle entre trames requis minimum lors de l’utilisation de différents filtres réjecteurs

Quand des voies d’entrée du même module utilisent différents filtres réjecteurs, vous devez prendre en considération le temps d’échantillonnage de chaque voie. Ceci vous aide à trouver le RPI recommandé qui procure assez de temps pour échantillonner toutes les voix.
Les huit voies d’entrée du module sont rassemblées en deux groupes. Les voies 00 à 03 sont groupées et les voies 04 à 07 sont groupées. Quand vous déterminez la valeur minimale recommandée pour le RPI du module, souvenez-vous que :
  • La valeur minimale recommandée pour le RPI du module est déterminé par groupe lorsque les voies utilisent des choix de filtre réjecteur différents.
    Les taux minimum d’intervalle entre trames requis recommandés pour toutes les voies activées sont additionnés. Si l’une quelconque des voies de l’autre groupe est activée, le taux minimum de RPI recommandé pour chaque voie activée est augmenté de 0,2 ms.
  • Si les groupes ont des valeurs minimales de RPI recommandées, utilisez la valeur de RPI la plus haute lorsque vous configurez le module.
Exemple d’application qui requiert une vitesse d’échantillonnage plus rapide
Groupe de voie
Voie
Filtre réjecteur (Hz)
Intervalle entre trames requis module minimum recommandé pour chaque voie (ms)
(1)
Intervalle entre trames requis module minimum recommandé (ms)
Intervalle entre trames requis module minimum recommandé à utiliser en configuration de module (ms)
Groupés ensemble
Ch00
50
22,2
24,7
74,0
Ch01
1000
1,9
Ch02 - Désactivé
Ch03
31 250
0,6
Groupé ensemble
Ch04
60
18,5
74,0
Ch05
60
18,5
Ch06
60
18,5
Ch07
60
18,5
(1) Les valeurs dans cette colonne représentent la valeur d’Intervalle entre trames requis minimale recommandée correspondante listée dans le Tableau 1 avec une durée supplémentaire de 0,2 ms ajoutée du fait qu’au moins une voie est activée dans un autre groupe.
Exemple d’application qui requiert une meilleure réjection du bruit
Groupe de voie
Voie
Filtre réjecteur (Hz)
Intervalle entre trames requis module minimum recommandé pour chaque voie (ms)
(1)
Intervalle entre trames requis module minimum recommandé (ms)
Intervalle entre trames requis module minimum recommandé à utiliser en configuration de module (ms)
Groupés ensemble
Ch00
50
64,2
69,0
213,6
Ch01
1000
4
Ch02 - Désactivé
Ch03
31 250
0,8
Groupé ensemble
Ch04
60
53,4
213,6
Ch05
60
53,4
Ch06
60
53,4
Ch07
60
53,4
(1) Les valeurs dans cette colonne représentent la valeur d’Intervalle entre trames requis minimale recommandée correspondante listée dans le Tableau 1 avec une durée supplémentaire de 0,2 ms ajoutée du fait qu’au moins une voie est activée dans un autre groupe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal