Loading

Variateur de fréquence
Allen-Bradley

Nous proposons un vaste choix de variateurs de fréquence c.a. et c.c. PowerFlex® et de servovariateurs Kinetix® qui sont tous conçus pour offrir de la flexibilité, accroître la productivité et faciliter l’utilisation.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down

Étendez la maintenance prédictive à votre usine

En combinant FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ avec les variateurs de fréquence PowerFlex 755TS, vous bénéficiez d’une vision inédite de l’état des actifs de votre usine. 

Cette solution surveille en permanence les variateurs de fréquence et les actifs de l’usine, et vous alerte des problèmes avant leur survenance, d’où plus de temps pour planifier et agir. Grâce à des informations exploitables, vous pouvez réduire les risques, optimiser les plans de maintenance et augmenter la fiabilité de fonctionnement des applications. 

Allen-Bradley logo

Variateur de fréquence recommandé pour vous

Loading
Loading
Loading
Loading
Products Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Drives Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
25B PowerFlex 525
Nos variateurs PowerFlex 525, qui disposent de puissances nominales de 0,4 à 22 kW (0,5 à 30 CV) avec des classes de tensions universelles allant de 100 à 600 V, proposent un grand nombre d’options de commande de moteur et de montage flexibles.
PowerFlex 523 Série 25A
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 523 offrent une conception modulaire et innovante qui permet une installation et une configuration simples et rapides.
25C PowerFlex 527
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 527 sont compatibles exclusivement avec nos automates programmables Logix PAC afin de tirer parti des capacités de l'automate et d’utiliser Studio 5000 Logix Designer™ pour contribuer à simplifier le développement et l'utilisation des machines.
PowerFlex 4M 22F
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 4M offrent un câblage traversant et une programmation simple qui permettent de gérer une large gamme d'applications.
20F PowerFlex 753
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 753 sont économiques et faciles à utiliser dans des applications à usage général nécessitant des caractéristiques de sécurité.
Variateur de fréquence basse tension PowerFlex 755TS
Grâce à l'analyse prévisionnelle, un variateur de fréquence (VFD) PowerFlex 755TS permet d'augmenter la productivité et la durée de fonctionnement, en plus de réduire les coûts d'énergie et de maintenance.
20G PowerFlex 755
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 755 sont parfaitement adaptés à une large variété d’applications de commande de moteur, telles que les pompes, ventilateurs et convoyeurs.
Variateurs Armor PowerFlex
Notre système variateur On-Machine Armor PowerFlex Série 35 offre une solution intégrée, proche du moteur et préconçue, pensée pour les environnements difficiles.
Variateur moyenne tension PowerFlex 6000 (variateur de fréquence)
Le variateur de fréquence Allen-Bradley PowerFlex 6000 est un variateur moyenne tension haute performance pour les applications variateur à couple constant ou variable nouvelles ou mises à niveau.
20P PowerFlex c.c.
Notre gamme de variateurs de vitesse c.c. PowerFlex® comprend des variateurs numériques c.c. PowerFlex, des régulateurs autonomes (SAR) c.c. PowerFlex et des automates de terrain c.c. PowerFlex.
22B PowerFlex 40
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 40 offrent aux équipementiers, aux constructeurs de machines et aux clients finaux une commande de moteur plus performante dans un boîtier compact et facile à utiliser.
22D PowerFlex 40P
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 40P offrent un contrôle en boucle fermée avec option d’arrêt sécurisé du couple de catégorie 3, le tout dans un design compact et économique.
22C PowerFlex 400
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 400 sont optimisés pour la commande de pompes et de ventilateurs commerciaux et industriels.
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
Variateur de fréquence basse tension PowerFlex 755T
Nos variateurs de fréquence basse tension PowerFlex® 755T ont été conçus pour fournir des solutions d’atténuation de la distorsion harmonique, de régénération et de bus commun qui permettent de réduire les coûts énergétiques, de gagner en flexibilité et d’accroître la productivité.
Variateurs de fréquence moyenne tension PowerFlex 7000
Les variateurs moyenne tension (VFD) PowerFlex 7000 offrent une commande précise de la vitesse et du couple des moteurs pour les applications industrielles, augmentant ainsi la productivité et les économies.
PowerFlex 7000 avec ArcShield
Notre système variateur PowerFlex 7000 avec ArcShield™ fournit une protection contre les arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité Type 2B.
22A PowerFlex 4
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 4 sont conçus pour répondre aux exigences globales des équipementiers et des clients finaux en matière de simplicité, d’économie d’espace et de rentabilité.
20A PowerFlex 70
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 70 concentrent dans un faible volume l’alimentation, la commande et l’interface opérateur. Ils sont conçus pour répondre aux exigences en matière d’espace, de simplicité et de fiabilité.
20B PowerFlex 700
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 700 commandent des moteurs asynchrones triphasés dans des applications dont les besoins vont de la régulation de la vitesse la plus simple à la commande de couple la plus exigeante.
20L PowerFlex 700L
Basés sur une architecture de puissance entièrement régénérative à refroidissement liquide, nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 700L offrent soit un contrôle vectoriel PowerFlex 700, soit une commande PowerFlex 700S.
20D PowerFlex 700S
Le variateur c.a. PowerFlex 700S doté de l'option DriveLogix™ combine les performances élevées et la commande flexible des variateurs c.a. PowerFlex avec un moteur Logix haute performance pour proposer une solution de régulation et de commande très fonctionnelle et économique.
Alimentation de bus régénérative PowerFlex 700AFE
La production de nos alimentations de bus c.c. régénératives AFE Série 700AFE a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos variateurs PowerFlex 755TM.
Pont redresseur à thyristors SCR PowerFlex 20S
Notre pont redresseur à thyristors SCR série 20S est une alimentation de bus c.c. non régénératrice qui alimente les variateurs c.a. pourvus d’une entrée bus c.c.
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP est une famille d’outils logiciels qui fournit une interface simplifiée pour la programmation, la maintenance et le dépannage de certains variateurs c.a. et c.c. PowerFlex®.
Female engineer in factory setting, dressed with yellow safety vest, headphones and hard hat, standing in front of machinery
Variateur de fréquence intelligent
Gagnez en productivité avec un variateur de fréquence PowerFlex. Les analyses prévisionnelles en temps réel augmentent le flux de production, la durée de fonctionnement et les économies d’énergie.
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose