Nos produits d’interface de signal fournissent la conversion de signal et l’isolation électrique entre les capteurs et d’autres dispositifs de terrain et un circuit de commande. Les modules de sécurité intrinsèque ajoutent des diodes Zener qui limitent la quantité d’énergie électrique sur les circuits à sécurité intrinsèque.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Conditionneurs de signal, série 931
Nos conditionneurs de signal séries 931N Nano et 931S Smart fournissent un large éventail d’options pour isoler, convertir, fractionner, linéariser et amplifier de nombreux types de signaux.
Barrières de convertisseur 937C
Nos barrières de convertisseur série 937C ajoutent des fonctionnalités aux isolateurs en recevant des signaux d’instruments situés dans une zone dangereuse, par exemple des sondes de température ou des cellules de charge, puis en les convertissant en un signal normalisé, tel que 0/4 à 20 mA ou 0/2 à 10 V.
Barrières d’isolateurs 937T
Nos barrières d’isolateurs 937T incluent l’isolation galvanique, optique ou par transformateur. Ces modules fournissent une interface dans le circuit de sécurité intrinsèque séparé électriquement du système de commande.
Barrières Zener 937Z
Nos barrières Zener Série 937Z fournissent une protection pour les signaux électriques dans les zones dangereuses. En raison de leur profil étroit de 12,5 mm seulement, ces barrières permettent d’optimiser l’espace du panneau de commande.