Nous proposons une gamme étendue de relais et de temporisateurs dans le monde entier. Ils sont conçus, fabriqués et testés pour répondre aux normes et caractéristiques internationales les plus exigeantes.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Numérique multifonction, Série 700-HX
Ces relais utilisent un voyant d'état à transmission négative hautement visible pour améliorer la lisibilité et offrent deux modes supplémentaires destinés à augmenter la flexibilité d'application.
Relais temporisés à culot de lampe 700-HT
Ces relais conviennent parfaitement aux applications générales et se montent sur des bases de type tube.
Relais temporisés à cadran, série 700-HR
Ces relais sont des relais temporisés enfichables montés sur connecteur femelle. Ils sont faciles à configurer et peuvent être montés sur panneau ou sur rail DIN.
Relais temporisés miniatures, Série 700-HNC
Ils font partie des plus petits relais temporisés existants. Ils ne requièrent que 26 mm (1,02 pouce) d'espace sur un rail DIN dans un connecteur femelle.
Relais de temporisation économiques 700-FE
Ces relais mesurent 17,5 mm de largeur et disposent d'une gamme de temporisation de 0,05 seconde à 100 heures.
Relais à hautes performances, série 700-FS
Ils présentent une conception compacte de 22,5 mm et une gamme de temporisation allant de 0,05 seconde à 300 heures.
Relais temporisés ultra-plats, série 700-HNK
Ils font partie des plus petits relais enfichables du marché. Ils ne nécessitent que 15,6 mm (5/8 po) Espace pour rail DIN sur un connecteur femelle.
Relais temporisés à cycle répétitif 700-HV
Ces relais fournissent une commutation marche/arrêt cyclique lorsqu'un signal est appliqué. Les intervalles de marche et d'arrêt sont réglables de façon indépendante.
Relais temporisés d’interface à bornes 700-HLF
Ces relais sont des modules assemblés au niveau du connecteur femelle ou du relais pour des applications haute densité.
Contacteurs auxiliaires industriels CEI, 700-CF
Ces relais possèdent les fonctionnalités requises pour des applications industrielles exigeantes (contacts couplés mécaniquement ou options temporisées, avec une durée de vie des contacts) et une conception CEI.
Contacteurs auxiliaires industriels, série 700-EF
Ces relais proposent des bobines à largeur universelle à faible consommation. Quatre bobines permettent de contrôler les tensions de 24 V à 500 V, 50-60 Hz, c.c.
Contacteurs auxiliaires industriels miniatures, série 700-K
compactes et capables de commuter des signaux basse consommation.
Relais de commande de sécurité CEI, série 700S-CF
Ces relais fournissent des performances de contact mécanique ou miroir requises dans les circuits de réaction pour les applications de sécurité.
Relais temporisés fixes à semi-conducteurs NEMA, Série 700-RTC
Ces relais sont des relais temporisés fixes conçus pour des applications nécessitant une temporisation spécifique dans laquelle les modifications de chronométrage par inadvertance doivent être évitées.
Relais temporisés réglables à semi-conducteurs NEMA, Série 700-PS
Ils peuvent être montés sur des relais à 2 et à 4 pôles. En utilisant une plaque d'adaptation, vous pouvez également les monter pour une utilisation en commande autonome.
Contacteurs auxiliaires industriels à faible encombrement NEMA, série 700-N
Ces relais maintenus électriquement ont un dispositif de forçage manuel avec une indication d’état facile à identifier sur la barre rouge très visible.
Relais d’interface de sécurité à usage intensif Série 700S
Ces relais sont conçus pour répondre aux normes de sécurité standards de contacts couplés mécaniquement et de couvercles inviolables.
Contacteurs auxiliaires industriels scellés NEMA, série 700-R
Ces contacts incluent une commutation extrêmement fiable des circuits à basse tension dans des environnements difficiles, scellée hermétiquement avec une pointe de tungstène.
Relais à charge intensive NEMA, série 700-P
Ces relais offrent : temporisation, dispositif de verrouillage, chevauchement et contacts à lames souples et peuvent être associés sur un seul relais.
Relais minces 700-HK
Ces relais sont conçus pour diverses applications d'interface et d'isolation haute densité.
Relais alternatifs, Série 700-HTA
Ces relais servent de relais d'interface entre votre automate et les dispositifs de terrain, en plus de vous permettre de sélectionner la charge primaire ou secondaire, ou d'alterner entre les deux.
Relais à culot de lampe 700-HA
Ces relais à usage général particulièrement adaptés aux applications de machine-outil, de pâtes et papiers, ainsi qu'aux constructeurs OEM de machines de transport.
Relais à verrouillage à aimant permanent, série 700-HJ
Ces relais contrôlent des charges d'éclairage ou des applications de service continu pour réduire la consommation d'énergie.