Nous fournissons une gamme étendue de solutions d'alimentation. Des alimentations à découpage et onduleurs à usage industriel jusqu'aux transformateurs, chaque produit est conçu pour offrir un fonctionnement fiable.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
1606-XLS Performance
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.
1606-XLE Essential
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.
1606-XLP Compactes
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.
1606-XLB Basic
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.
Alimentation On-Machine ArmorPower Série1607
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.
Transformateurs pour machine-outil, Série 1497A
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Transformateurs d'alimentation de commande, Série 1497B
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Transformateurs d'usage général, Série 1497D
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.
Convertisseurs c.c./c.c. 1606-XLD
Nos convertisseurs c.c/c.c Série 1606 XLD contribuent à la fiabilité du système et augmentent la résilience du circuit de commande en cas de fluctuations de tension. Leur taille compacte est synonyme de faible encombrement sur le panneau.
Protections contre les creux de tension DySC, Série 1608
Our Bulletin 1608 DySC® Voltage Sag Protectors protect against voltage sags and momentary outages that account for a significant amount of manufacturing downtime and damaged equipment.
Tour industrielle, série 1609-P
Nos onduleurs à usage industriel, série 1609-P, font appel à de puissants onduleurs en ligne à double conversion et circuits haute densité adaptés à l’environnement industriel. Ces unités sont en général assemblées dans une configuration en tour et installées à l’extérieur d’un panneau de commande.
Alimentations à découpage standard 1606-XL
Nos alimentations à découpage Standard Série 1606-XL ne sont plus fabriquées ni disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers les nouvelles alimentations à découpage Standard Série 1606-XLE/XLS.
Overview
Dans le ROK Talk sur les composants industriels, Épisode 7, Bill et Paul ont parlé au responsable du contrôle industriel, Derrick Hinds à propos des facteurs prépondérants dans le choix d’une alimentation et des erreurs courantes lors de la sélection d’une alimentation.