Loading

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse
Allen-Bradley

Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement qui requièrent l'intervention du personnel pendant le fonctionnement. Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P sont utilisés pour la détection d'arrêts sur les moteurs monophasés et triphasés sans utiliser de capteurs.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement qui requièrent l'intervention du personnel pendant le fonctionnement.

Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P sont utilisés pour la détection d'arrêts sur les moteurs monophasés et triphasés sans utiliser de capteurs.

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P

  • Inclut six sorties électroniques N.O. et quatre sorties auxiliaires électroniques
  • Offre un ou deux codeurs (sin/cos et TTL)
  • Inclut huit voyants d'état de diagnostic
  • Fournit des ports de configuration DPI
  • Fournit un boîtier pour rail DIN de 67,5 mm (2,7 in.)
  • Inclut des bornes démontables

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P

  • Fournit la détection des arrêts sécurisée pour les moteurs monophasés et triphasés
  • Aucun capteur externe nécessaire
  • Indépendant de la direction
  • Détection de fils coupés
  • Fournit un boîtier de 45 mm (1,8 in.)
  • PL e et catégorie 4 conformément à la norme ISO EN 13849-1
  • SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 conformément à la norme CEI/EN 62061
  • Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3 conformément aux normes CEI/EN 61508, CEI/EN 61511 et EN 61800-5-2

Informations supplémentaires

Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Homologations
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Homologués cULus
  • RCM
  • Certification TÜV

Directives

  • Directive Machines 2006/42/EC
  • Directive CEM 2004/108/EC
  • Directive RoHS 2011/65/UE

Conformité aux normes

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P

  • CEI 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • CEI 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • CEI 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • CEI/EN 61508 Parties 1-7:2010

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Parties 1-7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

Fonction de sécurité du produit

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P

Surveillance de l'arrêt des moteurs électriques dans les applications de machines et dans le domaine d'application de la norme CEI/EN 61511-1. Les moniteurs d'arrêt sont conformes aux exigences des normes pertinentes (Cat. 4, PLe conformément à la norme EN ISO 13849-1, SIL CL3 (CEI/EN 62061, CEI/EN 61508, CEI/EN 61800-5-2) et peuvent être utilisés dans des applications jusqu'à Cat. 4/PLe et SIL 3.

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P

Surveillance de l'arrêt des moteurs électriques dans les applications de sécurité des machines jusqu'à Cat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) et SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).

Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publication
Brochure sur les relais de sécurité Guardmaster GLSAFE-BR003_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relais de sécurité de surveillance de la vitesse Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose