Loading

Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
Allen-Bradley

Nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone™ sont des dispositifs compacts qui disposent de jeux de champs commutables et configurables (alarme et sécurité).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Disponible avec CIP Safety via EtherNet/IP

Nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone™ sont des dispositifs compacts qui disposent de jeux de champs commutables et configurables (alarme et sécurité). Le logiciel de configuration et de diagnostic de sécurité (SCD) sous Windows®, utilisé pour configurer le scrutateur SafeZone monozone, multizone et mini, simplifie la programmation des scrutateurs laser de sécurité SafeZone. Le SafeZone 3 utilise le profil complémentaire 442L pour configurer la connexion EtherNet/IP et la programmation du scrutateur.

Nouveautés

Grâce à la connexion via EtherNet/IP, le scrutateur laser de sécurité SafeZone 3 devient un dispositif de sécurité intelligent qui renforce la sécurité tout en assurant la connectivité par le biais de l’approche Connected Enterprise®.

Rockwell Automation offre l’accès à des données critiques grâce au scrutateur laser de sécurité amélioré
Automatisation
Communiqué de presse
Rockwell Automation offre l’accès à des données critiques grâce au scrutateur laser de sécurité amélioré
En savoir plus

Présentation

  • Offre des angles de balayage de 190° ou 270°
  • Fournit des portées de champ de protection de 2 m, 3 m, 4 m ou 5 m
  • Inclut des résolutions configurables de 30 à 150 mm (1,18 à 5,9 pouces)
  • Fournit un délai de redémarrage configurable
  • Propose des options de montage horizontal ou vertical
  • Inclut l'affichage numérique des informations de diagnostic
  • Offre plusieurs échantillonnages (2 à16 unités)

Voici les applications types de nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone :

  • Détection d'un employé face à une machine ou un équipement dangereux
  • Remplacement de sécurité lorsque des tapis de sécurité de forme irrégulière sont requis
  • Applications AGV, deux champs d'alarme peuvent ralentir progressivement l'AGV, ce qui permet de réduire l'usure des freins
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
Angle de scrutation 190° (-5…+185°) 270° (-45…+225°) 275° (-47,5…+227,5°)
Étendue du champ de protection Monozone : 4 m ; Multizone : 5 m 2 m, 3 m 5,5 m
Solution  30...150 mm (1,18...5,9 in.) 30...150 mm (1,18...5,9 in.) 30…200 mm (1,18...7,87 in.)
Réactivité ≥ 60 ms ou ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
Restart Delay 2…60 secondes 2…60 secondes 2…60 secondes
Montage Horizontal, vertical, à l’envers Horizontal, vertical, à l’envers Horizontal, vertical, à l’envers
Écran 7 segments 7 segments Texte et symboles multicolores
Période d’échantillonnage 2...16 scrutations 2...16 scrutations 2...16 scrutations
Sorties 2 dispositifs de commutation du signal de sortie 2 dispositifs de commutation du signal de sortie 4 bits de sécurité
Protocole — — CIP Safety sur EtherNet/IP
Configuration Logiciel de configuration et de diagnostic de sécurité Logiciel de configuration et de diagnostic de sécurité Profil complémentaire 442L

Vidéos sur le scrutateur laser de sécurité SafeZone 3 avec CIP Safety sur Ethernet/IP

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Apprenez à installer la fiche du système
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Apprenez à configurer l’adresse IP à l’aide de BootP
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Apprenez à configurer les E/S GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Apprenez à configurer les réglages de terrain GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Apprenez à programmer le téléchargement de projet GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Apprenez à programmer GuardLogix® à l’aide d’un exemple d’utilisation
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Apprenez à programmer GuardLogix® avec la réinitialisation de propriété

Logiciel

Le logiciel de diagnostic et de configuration de sécurité (SCD) basé sur Windows, fourni avec chaque scrutateur, simplifie la programmation des scrutateurs SafeZone. Un assistant de configuration  vous guide  dans les configurations simples ou complexes du système.

Téléchargez le logiciel du scrutateur laser de sécurité SafeZone Version 3.02

Installation du logiciel SCD :

  1. Téléchargez et extrayez le contenu du fichier zip vers un dossier de votre disque local
  2. Exécutez le fichier Setup.exe
  3. Saisissez le numéro de série approprié : 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Homologations
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • Homologués cULus
  • Certification TÜV
  • Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Homologation de sécurité
  • Catégorie 3 EN ISO 13849-1
  • Type 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1 conformément à la norme CEI 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Données de sécurité fonctionnelle
  • PFHD = 8 x 10-8
  • Temps de mission (TM) = 20 ans (EN ISO 13849)
  • Adapté à un usage dans des systèmes avec niveau de performance PLd (conformément à la norme ISO 13849-1:2006) et une utilisation dans les systèmes SIL 2 (conformément à la norme CEI 62061)

Conformité aux normes
  • DIN EN 61496-1 : 2009-03
  • DIN EN 61508 : 2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1 : 2008-12 

Outils et ressources

Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Podcast
La sécurité liée au laser au centre des préoccupations avec SafeZone

Dans l'épisode 4 de ROK Talk, Rob et Adonis Evangelista Reyes (qui a remplacé Nathan) discutent avec Edward Tillinghast, ingénieur en marketing produit, des scanners lasers de sécurité. Ed parle de ce que fait un scanner laser de sécurité, de la gamme de scanners lasers de sécurité SafeZone™, de la configuration et des applications.

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose