Loading

Actionneurs linéaires Kinetix MPAR et VPAR
Allen-Bradley

Ces vérins électriques augmentent l'efficacité de vos applications de mouvement rectiligne en utilisant une commande d'asservissement flexible et des forces rapidement disponibles.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos vérins électriques VPAR et MPAR constituent une solution intégrée offrant une réponse dynamique et précise pour une gamme étendue d'applications à mouvement rectiligne. Ils utilisent le logiciel RSLogix 5000 pour augmenter et réduire précisément le positionnement hautement reproductible, la vitesse et la force. Les montages industriels standard et les accessoires d'extrémité de tige contribuent à simplifier l'assemblage et réduisent les temps de conception mécanique, de câblage et de mise en service.

  • Force d'alimentation linéaire jusqu'à 2500 N (562 lb)
  • Vitesse jusqu'à 1 m/s
  • Longueur de course linéaire de 800 mm
  • Tailles pneumatiques normalisées 32, 40 et 63 mm selon ISO15552
  • Montages sur bride, chape et tourillon
  • Répétabilité de positionnement de ± 0,02 mm
  • Signal de retour absolu à haute résolution
  • Prévu pour un cycle de fonctionnement à 100 %
  • Vis à billes rectifiées finement et paliers à usage intensif
  • Frein de maintien 24 V c.c. disponible
  • Tiges de guidage et œillets de tige

Vérins électriques VPAR

  • Raccordement au moyen d'une connexion câblée unique
  • Connectivité transparente aux variateurs Kinetix 5500

Vérins électriques MPAR

  • Connexions distinctes pour le câble d'alimentation et le câble de retour
  • Kit convertisseur DSL optionnel pour connexion à des variateurs Kinetix 5500

Les applications types de nos vérins électriques VP-Series et MP-Series incluent :

  • Manutention
  • Remplissage volumétrique et commande de procédé
  • Fabrication
  • Poussage, tirage, éjection, pressage ou serrage de pièces
  • Conditionnement
  • Bloc électronique
  • Systèmes d'insertion
  • Appareillage d'essai et de contrôle du matériel

Homologations
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • Listé cUL
  • Listé UL

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Actionneurs linéaires Kinetix MPAR et VPAR Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose