FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ utilise une approche sans code pour l’inspection visuelle afin d’améliorer la qualité, optimiser le rendement et fournir des informations critiques à partir des données de production en temps réel. Tout au long du processus de travail de l’utilisateur, de la configuration de la caméra à la capture des images, en passant par la formation et le déploiement de modèles, et même pour l’analyse des performances de qualité, notre solution d’inspection visuelle avec apprentissage automatique permet aux opérateurs et aux équipes Qualité de visualiser les informations dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de performance de qualité.
Identifier et classer les anomalies
FactoryTalk Analytics VisionAI trouve des anomalies, jusqu’alors impossibles à détecter, ce qui génère des informations utiles et exploitables.

Basé dans le cloud pour une qualité en boucle fermée à la périphérie
Intelligence artificielle (IA), apprentissage automatique et gestion des modèles dans le cloud pour une inspection Qualité de pointe et inégalée

Simplifiez l’inspection de la qualité
Rockwell Automation combine le matériel, les logiciels et l’expertise du domaine pour simplifier les inspections Qualité
Matériel

Inspections en temps réel à la vitesse de fabrication grâce à une solution intégrée
Intégration essentielle de l’automatisation via des protocoles industriels standard
Matériel évolutif utilisant des composants standards pour s’adapter à toutes les applications d’inspection
Logiciel

Les analyses essentielles stockent toutes les données d’image, et exposent via des API et les informations basées sur l’IA
Les opérations à distance permettent de mettre à jour la ligne de production en temps réel depuis le cloud
La gestion du modèle d’apprentissage automatique permet à l’IA de s’adapter efficacement
Expertise du domaine

Intégrations pour permettre les alertes et la gestion depuis n’importe où
La facilité de gestion à l’échelle de l’entreprise améliore le retour sur investissement de vos déploiements
La cybersécurité est un principe fondamental et FactoryTalk Analytics VisionAI repose sur une technologie conforme SOC 2
Convient à de nombreuses industries manufacturières
Analyses prêtes à l’emploi pour la production discrète et hybride
CPG
Automobile
Médical
Agroalimentaire
Électronique

IA pour les systèmes de vision artificielle
Notre flux de travail intégral FactoryTalk Analytics VisionAl permet aux fabricants de déployer facilement des modèles d’apprentissage automatique sur l’ensemble de leurs installations. Le développement de modèles repose sur l’expérience de la production et une compréhension claire de ce à quoi ressemblent les produits de bonne et de mauvaise qualité, ce qui réduit le besoin d’expertise en vision machine pour créer ou mettre à jour des modèles. Une fois les modèles déployés, l’intelligence artificielle de VisionAI permet une analyse plus intuitive des images, ce qui permet une interprétation quasi-humaine du produit pendant le processus d’inspection.
Capture
Inspection

Catégorisation
Créer - Galerie de libellés

Formation
Créer - Gestion de la formation

Déployer
Créer - Gestion des recettes

Intégrations via le cloud et les protocoles industriels
Intégrations cloud
- Généralement utilisées pour l’analyse des données ou les applications de gestion des procédés
- Intégration via une API Rest bidirectionnelle
- Exemples : outils BI, systèmes MES/QMS
Intégrations dans l’usine
- Généralement utilisé pour la commande et le contrôle en temps réel des systèmes au niveau de l’atelier
- Intégration via Ethernet/IP
- Exemples : systèmes de rejet, convoyeurs, équipements de l’usine

Intégration de Rockwell Automation
Rockwell Automation fournit une solution intégrée qui simplifie l’installation et raccourcit les délais
Cloud
- Accès simplifié au cloud via FactoryTalk® Hub™
Matériel
- Architecture basée sur les IPC Allen-Bradley ASEM™ et les PLC Logix
Système de commande
- Profil complémentaire pour une parfaite intégration de Logix
- Bibliothèque d’objets FactoryTalk® Optix™ pour l’intégration de la visualisation

Rockwell Automation, un fournisseur pas comme les autres
Solution évolutive avec des flux de travail intuitifs et axés sur les technologies de la production qui ne dépendent pas de spécialistes
Des décisions de contrôle qualité fondées sur les données, rendues possibles par des analyses évoluées prêtes à l’emploi
Vision intelligente qui s’intègre aux commandes pour apporter de la valeur en boucle fermée
Vision, commande et opérations intégrées sans friction sur une seule plate-forme d’un seul fournisseur
Vous pourriez aussi être intéressé par :