Les boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation incluent une gamme étendue d'opérateurs. Nous proposons des boutons-poussoirs, des interrupteurs à levier, des boîtes à boutons pendantes, des voyants lumineux, des postes opérateur assemblés et des boîtiers de poste opérateur. Nos dispositifs de signalisation visuelle et sonore incluent des avertisseurs, des haut-parleurs, des balises, des lampes, des barres lumineuses et des colonnes lumineuses. Ils permettent de réduire les temps d'arrêt en signalant les pannes et l'absence de pièces ou matériaux. De plus, ils préviennent les opérateurs en cas de danger.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
Zero-Force Touch Buttons Série 800Z
Nos Zero-Force Touch Buttons série 800Z sont conçus pour les systèmes de commande machine qui nécessitent l'utilisation des deux mains.
Voyants lumineux, Série 800L
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
Opérateurs à contact/coup-de-poing, Série 800P
Nos opérateurs à contact/coup-de-poing Série 800P sont conçus pour des applications électromécaniques de sécurité, de résistance aux perturbations radioélectriques et de conception sensible à l'ergonomie où il est important de réduire les facteurs de risque associés à l'accumulation de chocs traumatiques.
Piézo-électrique 800K
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
Opérateurs 16 mm, Série 800B
Les opérateurs 16 mm série 800B répondent à vos besoins d'applications industrielles légères et d'instrumentation grâce à leur conception configurable et flexible.
Poignées de sécurité « homme mort » Grip, Série 440J
Nos poignées de sécurité « homme mort » peuvent être utilisées afin d'offrir les conditions requises pour travailler en toute sécurité dans la zone dangereuse d'une machine.
Interrupteurs à câble Lifeline 4, Série 440E
Nos interrupteurs à câble Lifeline 4 Série 440E peuvent être installés le long ou autour des machines d'accès difficile (par exemple, des convoyeurs) et assurent un accès constant au dispositif d'arrêt d'urgence.
Interrupteurs à câble Lifeline 5, Série 440E
Nos interrupteurs à câble Lifeline™ 5 Série 440E sont des solutions gérées par microprocesseur qui offrent des fonctionnalités et des outils de diagnostic avancés permettant d'améliorer la sécurité et la productivité.
Interrupteurs à câble Lifeline 3, Série 440E
Nos interrupteurs à câble Lifeline™ 3, Série 440E, sont des dispositifs d’arrêt d’urgence actionnés par câble et conçus pour répondre aux exigences strictes de la norme ISO 13850 (Sécurité des machines — Fonction d’arrêt d’urgence).
Système de tendeur de câble Lifeline 440E
Notre système de tendeur de câble Lifeline (LRTS) Série 440E est un système unique de tendeur de câble qui permet l’installation plus rapide des systèmes actionnés par câble.
Opérateurs, Série 800T/H
Nos opérateurs 30 mm Série 800T/H sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants.
Postes opérateur assemblés, 30 mm
Nos postes assemblés 30 mm sont disponibles en versions aluminium moulé sous pression, acier inoxydable, verre et résine polyester thermoplastique.
Composants en face arrière de panneau, 30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800G
Nos boutons-poussoirs pour environnement dangereux série 800G sont conçus pour des applications industrielles dans lesquelles des gaz inflammables, des vapeurs ou des poussières peuvent être présents.
Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800R
Nos opérateurs pour environnement dangereux Série 800R sont conçus pour des environnements dangereux de Division 2/Zone 2.
Opérateurs pour environnement dangereux de type 7 et 9, Série 800H
Nos opérateurs pour environnement dangereux de type 7 et 9, Série 800H, proposent un choix inégalé, une excellente résistance à la corrosion et de nombreuses solutions de coupe-feu antidéflagrant pour conduit.
Boutons-poussoirs monobloc, Série 800FD
Les opérateurs monoblocs série 800FD sont conçus en conformité avec les normes internationales.
Composants en face arrière de panneau, Série 800F
Nos composants de 22 mm en face arrière de panneau incluent un élément de couplage rotatif qui permet de dégager facilement le loquet d’une main.
Boîtes à boutons pendantes, Série 800FC
Nos boîtes à boutons pendantes Série 800FC utilisent la gamme de boutons-poussoirs 22,5 mm Série 800F qui permet de gagner du temps, de réduire l'inventaire et d'optimiser le rendement.
800F 90 mm fermé
Nos boîtes assemblées 22 mm sont en aluminium moulé sous pression avec des options sous boîtier ou pendantes.
Unités de commande rondes 22 mm, Série 800F
Notre famille d'opérateurs 22 mm série 800F répond aux caractéristiques d'emploi exigeantes.
Opérateurs étanches à l'huile, Séries 800MB/800MR
Nos opérateurs étanches à l'huile Série 800MB/800MR sont solides, robustes et conviennent aux applications à régime intensif.
Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
Ces colonnes lumineuses sont disponibles dans trois tailles et sont homologuées UL Type 4/4X/13 et IP65 afin de satisfaire aux applications sur panneau ou sur machine les plus exigeantes.
Overview
Dans l’épisode 5 de ROK Talk sur les composants industriels, Paul et Bill dialoguent avec Steve Litzau de l’histoire, de la solidité et de la fiabilité des boutons-poussoirs.