Loading

Dispositifs de connexion
Allen-Bradley

Nos dispositifs de connexion incluent le support réseau pour Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, le support d'alimentation et les systèmes de connexion de sécurité.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down

Nos dispositifs de connexion incluent le support réseau pour Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, le support d'alimentation et les systèmes de connexion de sécurité. Nous proposons de nombreux produits pour Micro c.c. (M12), Micro c.a. (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) et M23 : cordons de raccordement, cordons amovibles, câbles en V et en Y, répartiteurs, connecteurs à raccordement sur site et prises de courant. Nos systèmes de câblage d’E/S incluent des modules d’interface et des câbles assurant la connexion via des lignes pré-câblées à des E/S TOR et analogiques. Nous proposons plusieurs borniers CEI et NEMA pour répondre à vos besoins.

Allen-Bradley logo
Products Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Systèmes de câblage d’E/S, Série 1492
Nos systèmes de câblage des E/S Série 1492 comportent des modules d’interface et des câbles assurant la connexion via des lignes pré-câblées à des E/S numériques et analogiques.
Prises pour cloison IDC
Nos prises de courant IDC sont pratiques car elles permettent de réaliser des connexions IDC au moyen de prises destinées à être installées dans une cloison ou un panneau.
Boîtiers de distribution IDC
Nos boîtiers de distribution IDC Série 898 représentent un excellent moyen d'augmenter la flexibilité et de réduire les coûts. Ils abaissent vos coûts de main d'œuvre en réduisant les temps d'installation et de dépannage.
Cordons amovibles et cordons de raccordement M23
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement M23 série 889M fournissent des connexions sécurisées pour les dispositifs de terrain ayant un nombre élevé de broches, à l’aide de connecteurs de type M23.
Connecteurs mâles à montage sur panneau M23
Nos connecteurs mâles à montage sur panneau M23 série 888M sont faciles à câbler. Les filetages M20 x 1,5 permettent un montage pratique sur des interrupteurs de sécurité.
Connecteurs à raccordement sur site à souder M23
Nos connecteurs à raccordement sur site à souder M23 série 889M sont des dispositifs passifs pour du câble brut. Disponibles en versions mâles et femelles, ces modèles à 4 ou 5 broches permettent un assemblage facile des câbles personnalisés en atelier.
Cordons amovibles et cordons de raccordement Mini-Plus
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement Mini-Plus série 889N fournissent des connexions sécurisées pour des dispositifs utilisant jusqu’à 12 broches.
Connecteurs femelles à montage sur panneau Mini-Plus
Nos connecteurs femelles à montage sur panneau Mini-Plus série 888N sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau.
Prises pour cloison à montage sur panneau Micro c.a.
Nos prises pour cloison à montage sur panneau Micro c.a. Série 888 sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau.
Cordons amovibles et cordons de raccordement Micro c.a.
High-quality Micro AC removable cords ensure secure connectivity for sensors and switches with durable PVC jacketing. Explore options for your project today.
Boîtiers de distribution micro c.a.
Nos boîtiers de distribution Micro c.a. Série 898 sont passifs et permettent de connecter plusieurs dispositifs à un système de commande via une seule amorce de câble.
Bornes à vis micro c.a.
Nos bornes à vis Micro c.a. Séries 871A et 889 sont des connecteurs passifs installables en usine pour une utilisation avec bobine de câble.
Répartiteurs et raccords en T micro c.a.
Nos répartiteurs et raccords en T micro c.a. sont conçus pour une utilisation avec des modules c.a. MDSA Série 198. Le corps en polyuréthane (PUR) offre une résistance à l'huile et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement qui s'encliquètent fournissent une grande résistance aux vibrations.
Bornes à vis Pico
Nos bornes à vis Pico (M8) série 871A sont des dispositifs passifs pour câble brut.
Câbles en V et en Y Pico (M8)
Nos câbles en V et en Y Pico (M8) Série 879P sont dotés d'écrous d'accouplement à visser pour un raccordement fiable et d’une gaine jaune en polychlorure de vinyle (PVC) très visible.
Prises pour cloison à montage sur panneau Pico
Nos prises à montage sur panneau Pico (M8) série 888P sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau.
Boîtier de distribution Pico
Nos boîtiers de distribution Pico (M8) série 898P permettent de connecter plusieurs dispositifs à un système de commande via un seul câble.
Cordons amovibles et cordons de raccordement Pico (M8)
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement Pico (M8) série 889P fournissent des connexions sécurisées pour les dispositifs de terrain ayant un nombre élevé de broches, à l’aide de connecteurs de type M8.
Connecteurs à déplacement d'isolant Pico (M8)
Nos connecteurs à déplacement d’isolant (IDC) Pico (M8) série 889P facilitent l’assemblage des câbles QD personnalisés en atelier. L'installation du connecteur sur le câble ne nécessite aucun outil.
Répartiteurs et raccords en T Pico (M8)
Nos répartiteurs et raccords en T Pico (M8) série 898P sont constitués d’un câble unique avec un connecteur mâle qui se divise en deux connecteurs femelles, vous permettant de brancher deux dispositifs sur une seule douille d’E/S.
Cordons amovibles micro EAC
Nos cordons amovibles micro EAC série 889 fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les cellules photoélectriques et d’autres dispositifs de terrain. Les connecteurs sont disponibles en configurations droite ou à angle droit et sont physiquement détrompés pour éviter les problèmes de câblage.
Connecteurs femelles micro EAC
Nos câbles à connecteurs micro EAC série 888 fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les cellules photoélectriques et d’autres dispositifs de terrain.
Bornes à vis mini
Nos bornes à vis mini série 871A sont des dispositifs passifs pour du câble brut.
Cordons amovibles et de raccordement mini
Nos cordons de raccordement et cordons amovibles Mini série 889N fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course et les cellules photoélectriques.
Connecteurs femelles mini à montage sur panneau
Nos prises de courant mini pour panneau Série 888N sont dotées d'un filetage de 1/2 in. 14 NPT et des conducteurs calibre 16 AWG à usage intensif.
Répartiteurs et raccords en T mini
Nos répartiteurs et raccords en T Mini série 898N et 1485P fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course et les cellules photoélectriques.
Boîtiers de distribution mini
Nos boîtiers de distribution mini série 898N représentent un excellent moyen d’augmenter la flexibilité et de réduire les coûts.
Connecteurs à déplacement d'isolant Micro c.c. (M12)
Nos connecteurs à déplacement d'isolant micro c.c. (M12) Séries 871A et 889 sont utilisés avec du câble brut pour créer des connexions rapides en atelier. L'installation d'un IDC ne nécessite aucun outil. Insérez simplement les conducteurs non dénudés dans le connecteur, puis torsadez les extrémités du connecteur ensemble.
Cordons amovibles et cordons de raccordement micro c.c.
Nos cordons de raccordement micro c.c. (M12) Série 889 fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course, les cellules photoélectriques et d'autres dispositifs de terrain.
Répartiteurs et raccords en T Micro c.c.
Nos répartiteurs et raccords en T micro c.c. sont conçus pour des boîtiers de distribution à entrée double et des E/S distribuées MaXum™. Les répartiteurs et raccords en T permettent d'interfacer deux dispositifs de terrain avec une seule douille d'E/S. Le corps en polyuréthane (PUR) isolé offre une résistance à l'huile et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement qui s'encliquètent fournissent une grande résistance aux vibrations.
Câbles en V et en Y micro c.c.
Nos câbles en V et en Y micro c.c. (M12) Série 879D permettent d'interfacer deux dispositifs de terrain avec un seul port d'E/S. Le concept extraplat à faible encombrement se caractérise par une gaine en polychlorure de vinyle (PVC) et des écrous d'accouplement qui s'encliquètent.
Prises pour cloison à montage sur panneau micro c.c.
Nos prises pour cloison à montage sur panneau micro c.c. (M12) Série 888 sont des connecteurs moulés sous pression parfaitement adaptés à des coffrets ou pour créer des configurations de câblage personnalisées.
Boîtiers de distribution Micro c.c.
Nos boîtiers de distribution Micro c.c. (M12) Série 898 connectent plusieurs dispositifs au système de commande. Ils représentent un excellent moyen d'augmenter le flexibilité et de réduire les coûts. Ils abaissent vos coûts de main d'œuvre en réduisant les temps d'installation et de dépannage.
Bornes à vis micro c.c.
Nos bornes à vis Séries 871A et 889 sont des connecteurs à raccordement sur site pour du câble brut.
Bobines de câble
Nos bobines de câble Série 889 peuvent être associées à des connecteurs à raccordement sur site pour apporter une meilleure flexibilité, ce qui permet une installation rapide et simple caractéristique d'un système entièrement basé sur des connecteurs. Les gaines rouges vous permettent d'identifier facilement les applications de sécurité.
Soupape 889
Nos connecteurs à raccordement sur site pour vanne DIN Série 889 permettent la création et la personnalisation de câbles à connecteur en atelier pour des vannes standard et d'autres dispositifs.
Soupape DIN 889
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement pour soupape DIN Série 889 fournissent une déconnexion rapide pour des soupapes standard et d'autres dispositifs.
Matériel d'inscription ClearMultiprint, série 1492
Notre matériel de marquage ClearMultiprint™ Série 1492 permet d'imprimer les étiquettes des borniers, les isolants thermorétractables, les câbles auto-stratifiés et les étiquettes adhésives pour une utilisation sur les borniers, les câbles ou autres composants industriels.
ClearMark Advanced, Série 1492
Notre matériel de marquage ClearMark™ Advanced série 1492 permet d’imprimer les plaquettes de repères des borniers et d’autres composants industriels.
Traceur X-Y, Série 1492
Le ClearPlot™ Série 1492 est un traceur X-Y qui constitue un outil de marquage compact et flexible pour nos borniers.
Pour montage sur panneau, Série 1492
Nos borniers pour montage sur panneau NEMA série 1492 sont en général utilisés lorsque l'installation requiert uniquement quelques raccordements. Ils réduisent le temps d'installation, sont prêts à être câblés après le montage et ne nécessitent aucune glissière.
À raccordement libre, Série 1492
Nos borniers d'alimentation à raccordement libre série 1492 distribuent l'alimentation à plusieurs charges.
Haute intensité de défaut, Série 1492
Nos borniers d'alimentation haute intensité de défaut SCCR série 1492 avec dégagement autour de l'alimentation sont disponibles en de nombreuses configurations de connecteurs.
De distribution d'alimentation, Série 1492
Les borniers de distribution d'alimentation série 1492 utilisent des connexions croisées standard pour permettre la distribution d'alimentation à un nombre quelconque de bornes de connexion.
Fermé, Série 1492
Nos borniers d'alimentation fermés série 1492 offrent de nombreuses configurations de connecteurs et une protection IP20 à l'avant.
Bornier de mise à la terre, Série 1492-P
Nos borniers de mise à la terre série 1492-P comportent un bus de mise à la terre facile à identifier, pratique et bien structuré qui est monté sur le rail DIN.
Bornier intermédiaire standard, Série 1492-P
Nos borniers enfichables CEI à ressort intermédiaires standard série 1492 pour les applications de continuation à circuit unique sont disponibles en neuf couleurs et dans plusieurs tailles.
Distribution d'alimentation, Série 1492-P
Nos borniers de distribution d’alimentation de commande série 1492-P distribuent la puissance des alimentations à découpage c.c. aux circuits de commande.
Bornier de passage à circuits multiples, Série 1492-P
Nos borniers de passage à circuits multiples série 1492-P sont parfaits pour les applications où des signaux de contrôle doivent être distribués et recueillis via les mêmes borniers.
Sectionneur, Série 1492-P
Nos borniers de sectionnement série 1492-P facilitent l'ouverture d'un circuit sans devoir refaire le câblage.
Borniers CEI enfichables intermédiaires spéciaux
Nos borniers CEI enfichables intermédiaires spéciaux série 1492 sont des borniers à deux niveaux disposant d’une liaison commune connectant les deux circuits.
Enfichable à 2 niveaux, Série 1492-P
Nos borniers enfichables à 2 niveaux série 1492-P permettent d'enficher des composants discrets comme des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou des fiches de déconnexion pour l'isolation de circuits permettant d'économiser un espace de panneau précieux.
Borniers de distribution d’alimentation universels, Série 1492-P
Nos borniers de distribution universels série 1492-P permettent de distribuer facilement une connexion centrale à plusieurs borniers adjacents, en utilisant des cavaliers centraux.
Fusible, Série 1492-P
Nos borniers enfichables CEI à fusible série 1492-P fournissent une protection contre les surintensités et se montent directement sur un rail DIN.
Bornier pour détecteur, Série 1492-P
Nos borniers pour détecteurs série 1492-P fournissent toutes les connexions dont vous avez besoin pour les applications à 3 fils dans un seul et même bornier, vous permettant d'économiser de l'espace de panneau.
Bornier enfichable, Série 1492-P
Nos borniers enfichables série 1492-P permettent d'enficher des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou une fiche de déconnexion de l'isolation des circuits distincts pour les applications où l'espace est restreint.
Fusible et circuit d’antiparasitage, Série 1492
Les borniers à fusible et circuit d'antiparasitage série 1492 sont des blocs à deux circuits consistant en un ensemble résistance additionnelle/condensateur montés en parallèle avec une varistance à oxyde métallique (MOV).
Résistance, tension et composant, Série 1492
Nos borniers à protection contre les contacts accidentels, résistance, indicateur de tension et composant série 1492 complètent notre gamme de borniers avec protection contre les contacts accidentels.
Haute densité, Série 1492
Nos borniers haute densité à protection contre les contacts accidentels série 1492 constituent un compromis entre les borniers NEMA/EEMAC à raccordement libre et les borniers CEI toutes fonctions.
Bornier à ressort et à fusible, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort et à fusible série 1492 fournissent une protection contre les surintensités et se montent directement sur un rail DIN.
Borniers de sectionnement à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort de sectionnement série 1492 offrent un moyen plus simple et plus pratique d'ouvrir un circuit sans devoir refaire le câblage.
Bornier de passage à circuits multiples à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort de passage à circuits multiples série 1492 sont parfaits pour les applications où des signaux de contrôle doivent être distribués et recueillis via les mêmes borniers.
Bornier à ressort pour détecteurs, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort pour détecteurs série 1492 sont des borniers de type enfichable conçus pour les applications à 3 fils.
Bornier intermédiaire standard à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort intermédiaires standard série 1492 pour les applications de continuation à circuit unique sont disponibles en neuf couleurs et dans plusieurs tailles.
Sectionneurs de neutre à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort sectionneurs de neutre et d'installation série 1492 offrent une sécurité augmentée en exigeant un outil pour ouvrir ou fermer un circuit.
À connexion en peigne à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort à connexion en peigne série 1492 sont équipés d'une connexion de borne à ressort standard d'un côté et d'une connexion de type peigne de l'autre côté.
Type enfichable à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort enfichables et avec contrôle de boucle analogique série 1492 permettent d'enficher des composants électroniques, des fusibles de protection des circuits ou un connecteur mâle de déconnexion pour isoler un circuit, où l'espace est restreint.
Bornes miniatures avec interverrouillage à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort de bornes miniatures avec interverrouillage série 1492 sont des borniers 600 V à ressort homologués UL.
Bornes miniatures à ressort pour montage sur panneau, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort de bornes miniatures pour montage sur panneau série 1492 sont des borniers de passage à circuit unique généraux qui offrent une grande longévité et sont disponibles dans une grande variété de couleurs.
De distribution d’alimentation à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort de distribution d'alimentation série 1492 avec dégagement autour de l'alimentation sont disponibles dans de nombreuses configurations de connecteurs afin de répondre aux besoins de vos applications.
Bornier intermédiaire spécial à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort intermédiaires spéciaux série 1492 sont des borniers à deux niveaux disposant d'une liaison commune connectant les deux circuits.
Borniers de mise à la terre à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort de mise à la terre série 1492 structurent de façon simple et organisée les connexions de mise à la terre au rail DIN.
À connexion enfichable flexible à ressort, Série 1492
Nos borniers CEI à ressort enfichables flexibles série 1492 sont équipés d'une connexion à ressort à cage standard d'un côté et d'une connexion de type peigne de l'autre côté.
Composants internes à ressort, Série 1492
Nos borniers à composants internes série 1492 ont des composants électroniques internes fixes.
Indicateur de tension NEMA, Série 1492
Nos borniers à indicateur de tension NEMA série 1492 fournissent une indication visuelle de la tension aux bornes supérieures et inférieures.
Fusible NEMA, Série 1492
Nos borniers à fusible série 1492 constituent un moyen simple d’ajouter dans un circuit une protection contre les surintensités.
Interrupteur d’isolation NEMA, Série 1492
Nos borniers à interrupteur d'isolation NEMA série 1492 assurent une isolation positive des circuits électriques. Ils sont disponibles dans des modèles à raccordement libre et haute densité.
De construction type « à nu » NEMA, Série 1492
Nos borniers de construction type « à nu » série 1492 (type C et F) permettent de vérifier visuellement que le fil est correctement positionné dans la zone de serrage.
Bornier de mise à la terre à encombrement réduit à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis de mise à la terre à encombrement réduit série 1492 comportent un bus de mise à la terre facile à identifier, pratique et bien agencé, monté sur le rail DIN.
Bornier de passage à connecteur à lames et à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis de passage à connecteur à lames série 1492 comportent des connexions à lames sur un côté du bornier.
Bornes miniatures à vis, Série 1492
Nos bornes miniatures CEI à vis série 1492 sont des borniers d'usage général de niveau simple à connexion directe, à deux niveaux à connexion directe et de mise à la terre.
Borniers à vis de mise à la terre, Série 1492
Nos borniers CEI à vis de mise à la terre série 1492 comportent un bus de mise à la terre facile à identifier, pratique et bien agencé, monté sur le rail DIN.
Sectionneur de neutre à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis sectionneurs de neutre et d'installation offrent une sécurité augmentée en exigeant un outil pour ouvrir ou fermer un circuit.
De passage à encombrement réduit à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis de passage à encombrement réduit série 1492 sont des borniers compacts pouvant accueillir plusieurs conducteurs par borne pour les applications à circuit unique.
Bornier intermédiaire standard à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis intermédiaires standard série 1492 sont conçus pour les applications de continuation à circuit unique.
Borniers à vis et à fusible, Série 1492
Nos borniers CEI à vis et à fusible série 1492 sont des blocs-fusibles à bras pivotant permettant une meilleure protection contre les surintensités.
Sectionneur de neutre monocircuit à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis sectionneurs de neutre monocircuit série 1492 offrent une sécurité augmentée via un interrupteur qui exige un outil pour ouvrir ou fermer un circuit.
Bornier à vis pour détecteurs, Série 1492
Nos borniers CEI à vis pour détecteurs série 1492 fournissent de façon très simple toutes les connexions requises pour les applications à 3 fils dans un seul et même bornier.
Type enfichable à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis de type enfichable série 1492 permettent d'enficher des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou une fiche de déconnexion de l'isolation des circuits distincts pour les applications où l'espace est restreint.
À thermocouple à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis à thermocouple série 1492 sont des borniers à deux circuits équipés de barres électriques fabriquées en matériau thermocouple.
Type enfichable à 2 niveaux à vis, Série 1492
Nos borniers à vis enfichables à 2 niveaux série 1492 permettent d'enficher des composants discrets comme des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou des fiches de déconnexion pour l'isolation de circuits ce qui permet d'économiser un espace de panneau précieux.
Borniers à vis de sectionnement, Série 1492
Nos borniers CEI à vis de sectionnement série 1492 offrent un moyen plus simple et plus pratique d'ouvrir un circuit sans devoir refaire le câblage.
De passage à circuits multiples à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis de passage à circuits multiples série 1492 sont parfaits pour les applications où des signaux de contrôle doivent être distribués et recueillis via les mêmes borniers.
À composants internes à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis à composants internes série 1492 ont des composants électroniques internes fixes.
Bornier intermédiaire spécial à vis, Série 1492
Nos borniers CEI à vis intermédiaires spéciaux série 1492 sont équipés de fiches de contrôle et d'adaptateurs qui identifient la présence d'une tension et effectuent une mesure de diagnostic simple de la tension.
Borniers à vis de procédé, Série 1492
Nos borniers CEI à vis de procédé Série 1492-JP sont spécifiquement conçus pour les applications de sérialisation de procédés afin d’économiser 45 % de l’espace de panneau et d’améliorer les performances d’acheminement et de distribution du signal.
Systèmes de connexion de sécurité, Série 888-898
Nos raccords en T/répartiteurs, boîtiers de distribution, fiches et prises de court-circuitage de sécurité Guardmaster® font partie d'un système à déconnexion rapide dédié à la sécurité de la machine.
Supports d'alimentation auxiliaire 888-898
Nos dispositifs de connexion pour support d’alimentation auxiliaire série 1485 sont basés sur un système de connecteurs à 4 broches. Ils sont utilisés pour fournir une alimentation 24 V c.c. aux modules d’E/S et autres dispositifs, séparément de l’alimentation réseau.
Support d'alimentation triphasé 280
Notre support d’alimentation triphasée ArmorConnect® série 280 offre des câbles à connecteur rapide mini ou à déconnexion rapide, qui assurent un raccordement sécurisé au départ-moteur distribué ArmorStart®.
Support d'alimentation de commande 888-898
Nos dispositifs de connexion pour support d’alimentation de commande série 888/889 offrent des câbles mini qui assurent une connexion sûre au départ-moteur distribué ArmorStart®.
Câble rond DeviceNet 1485
Nos câbles ronds épais et fin (généralement utilisés en câble principal et en dérivation, respectivement), sont disponibles en bobine en vrac ou sous forme de cordons de raccordement ou cordons amovibles prémoulés.
Câble plat DeviceNet 1485
Notre système à câble plat KwikLink™ fournit une méthode de câblage modulaire simple avec son câble plat à quatre fils et ses connecteurs à déplacement d’isolant (IDC).
Câbles M12 On-Machine, série 1585
Nos câbles M12 On-Machine™ disposent d’un connecteur surmoulé IP67 avec un câble à paire torsadée. Ils sont robustes et durables pour les composants on-machine et adaptés aux applications soumises à de fortes flexions.
Bobines de câble, Série 1585
Nos bobines de câble Ethernet série 1585 alimentent une connexion réseau fiable dans des environnements difficiles.
Connecteurs RJ45, Série 1585
Nos connecteurs pour armoire (RJ45) destinés à Ethernet sont conçus pour supporter les applications industrielles IP20 tout en assurant l'intégrité et les performances de votre réseau.
Câbles USB, Série 9300
Nos câbles USB industriels remplacent la combinaisons de câbles et d'adaptateurs en série. Chaque câble vous permet de vous brancher directement sur le port USB de votre ordinateur, ce qui permet de simplifier la configuration et l'installation des interrupteurs et dispositifs.
Dispositifs ControlNet
Nos supports réseau ControlNet™ et nos dispositifs de connexion fournissent des connecteurs, des pincements, des raccordements, des relais et des outils pour les systèmes coaxiaux et optiques.
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose