Loading

Systèmes d'identification par radio fréquence (RFID)
Allen-Bradley

Nos systèmes RFID sont idéals pour suivre et documenter les produits à mesure qu'ils progressent dans le processus de fabrication des applications industrielles à usage peu intensif.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos systèmes d'identification par radio fréquence (RFID) sont conçus pour suivre et documenter les produits à mesure qu'ils progressent dans le processus de production des applications industrielles à usage peu intensif et au-delà. Les étiquettes, émetteurs-récepteurs et interfaces du système RFID HF sont conçus selon la norme ouverte ISO 15693. Les émetteurs-récepteurs RFID UHF sont conçus selon la norme Global Gen2.

En plus de notre système 56RF EtherNet/IP, Rockwell Automation a ajouté deux nouveaux produits :

  • Notre nouvelle gamme d'émetteurs-récepteurs HF de lecture/écriture 59RF est compatible IO-Link
  • Notre gamme d'émetteurs-récepteurs de lecture/écriture à longue portée EtherNet/IP 58UHF

Cette solution s'intègre aisément à la Connected Enterprise®, fournissant les données directement au système de commande pour permettre de réduire les temps d'arrêt et d'accroître la productivité.

  RFID HF 56RF RFID HF 59RF RFID 58UHF
Communications EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
Portée de détection 55 à 168 mm 40 à 78 mm 1,5 à 5 m
Tension de fonctionnement 24 V c.c.
Classification du boîtier IP67 IP67/68/69K IP66/67
Fréquence 13,56 MHz 902 à 928 MHz
865 à 868 MHz
Intensité de sortie max 100 mA par émetteur-récepteur 200 mA par émetteur-récepteur 0,5 A par émetteur-récepteur
Conformité ISO/CEI 15693 ISO/CEI 15694 ISO 18000-63

Applications

Voici les applications types de nos systèmes RFID :

  • Suivi du parc matériel
  • Automobile
  • Acquisition de données
  • Industrie pharmaceutique et alimentaire
  • Manutention de produits
  • Sécurité et gestion des entrées
  • Gestion des outils
Chevron DownChevron Down

Application de peinture

Chevron DownChevron Down

Applications d’estampage

Informations supplémentaires

Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise

Découvrez comment les détecteurs intelligents avec IO-Link permettent de développer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise®.

Loading

Logiciel

Le simulateur RFID est un logiciel compatible avec Windows qui a pour objet d'aider à la configuration d'une application RFID. Le simulateur permet de choisir parmi presque toutes les combinaisons d'émetteurs-récepteurs et d'étiquettes proposées par Rockwell Automation. En modifiant la distance entre l'étiquette et l'émetteur-récepteur et la vitesse de ligne, un utilisateur peut rapidement déterminer quelle est la configuration la plus adaptée à son application.

Remarque : le simulateur est un outil qui a pour objet de faciliter la configuration d'une application RFID. Les valeurs affichées sont des estimations théoriques et les variations avec un système en particulier peuvent avoir un impact sur les valeurs réalisées.

Pour installer le Simulateur RFID :

  1. Téléchargez l'intégralité du contenu dans le dossier du logiciel du simulateur RFID.
  2. Installez le simulateur en vous reportant à la notice d'installation du simulateur RFID.
  3. Reportez-vous au manuel du simulateur RFID pour consulter une démonstration rapide et une présentation générale du simulateur.
Homologations
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • C-Tick
  • Homologués cULus
  • Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Systèmes d'identification par radio fréquence (RFID) Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose