Enseignements clés du rapport 2025
Découvrez les témoignages des fabricants du secteur des sciences de la vie
du monde entier
Découvrez comment le secteur des sciences de la vie s’appuie sur les technologies émergentes pour réduire les risques, générer de la croissance et maximiser le potentiel de la main-d’œuvre.
51 %
des personnes interrogées prévoient d’adopter des technologies de fabrication intelligente au cours des cinq prochaines années
50%
des personnes interrogées prévoient d'accroître l'automatisation de leurs sites de fabrication dans les années à venir
45 %
des personnes interrogées prévoient d’augmenter l’utilisation de l’IA/AA pour pérenniser leurs opérations
Ces informations sont conçues pour guider vos décisions dans un paysage en constante évolution et nous aider à concrétiser la vision d’un monde où la synergie entre les humains et la technologie permet d’exploiter le plein potentiel des deux.
Rapport 2025 sur la situation de la fabrication intelligente – Édition secteur des sciences de la vie
Consulter le rapport complet
Téléchargez le rapport dès maintenant pour accéder aux dernières études concernant votre secteur industriel et commencer à planifier votre parcours de transformation numérique.