Embases de montage
Type de module | Référence | Description |
|---|---|---|
Embase de montage | 5034-MB, 5034-MBXT | Embase de montage – 15 mm (0,59 in.) |
5034-MBSA, 5034-MBSAXT | Embase de montage – 15 mm (0,59 in.) avec alimentation SA |
Les homologations et caractéristiques environnementales pour les embases de montage PointMax sont fournies à la section Caractéristiques environnementales et homologations.
Fournir une réponse