Vue Connection (Connexion)
La vue Connection (Connexion) permet de définir le comportement de l’automate vers le
dispositif.
- Régler l’intervalle entre trames requis (RPI). Pour plus d'informations, voir Intervalle entre trames requis.
- Sélectionnez la connexion Unicast (Monodiffusion) ou Multicast (Multidiffusion) à utiliser sur le réseau EtherNet/IP. Pour plus d'informations, voir Connexion monodiffusion ou multidiffusion.
- Affichez le motif du défaut de connexion.CONSEIL:S’il y a un défaut de connexion, la zone Connection Fault (Défaut de connexion) affiche le code d’erreur avec une description qui vous aide à dépanner le module. Pour plus d'informations, voir Dépannage de votre module.
- Inhibition du module. Pour plus d'informations, voir Inhibition de module.
- Configurez la réponse au défaut d’échec de connexion lorsque l’automate est en mode Exécution.
- Activez ou désactivez les diagnostics automatiques.ATTENTION:Si vous n’activez pas les diagnostics automatiques, le dispositif ne publie pas de diagnostics dans les alarmes et événements FactoryTalk.
Exemple de vue Connection (Connexion)

Fournir une réponse