Vue Chxx - Digital Output (Voiexx - Sortie TOR)
Cette vue est disponible lorsque la voie est configurée comme « Digital Output, Short Circuit » (Sortie TOR, court-circuit) ou « Digital Output, Short Circuit, No Load » (Sortie TOR, court-circuit, absence de charge). Vous pouvez exécuter certaines tâches uniquement lorsque le projet est en ligne.
Utilisez cette vue pour effectuer les tâches suivantes :
- Sélectionner les états de sortie en mode Programme et en mode Défaut de communication.
- Activer ou désactiver les diagnostics d’absence de charge (uniquement disponible lorsque la voie est configurée comme « Digital Output, Short Circuit, No Load » (Sortie TOR, court-circuit, absence de charge).
- Accéder aux diagnostics de voie.
Exemple de vue Chxx - Digital Output (Voiexx - Sortie TOR)

Fournir une réponse