Los productos de protección de circuitos y cargas protegen solenoides, bobinas de relé,dispositivos piloto, salidas de PLC y más. Se pueden montar en riel DIN parauna instalación rápida y son excelentes para configuraciones de alta densidad. Ofrecemosmódulos de protección de circuitos electrónicos, disyuntores y protectores demotores, incluidos sistemas de protección modular, relés de sobrecarga bimetálicos ode estado sólido, protectores contra sobretensión y filtros.
En el episodio 6 de ROK Talk on Industrial Components, Bill y Paul charlan con Simon Johnson, consultor de tecnología, sobre la historia, el objetivo y las características únicas de cada disyuntor. Allen-Bradley es famoso por el uso de acrónimos, sobre todo, cuando se trata de disyuntores: MCCB, MPCB, MCP o MCB. ¿Qué significa cada uno y cuál utilizar?
Los relés de supervisión de voltaje Bulletin 813S ofrecen funciones avanzadas de protección suplementarias que puede añadir y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motores.
Los relés de monitoreo de termistores Boletín 817S protegen los equipos de las condiciones de sobretemperatura y ofrecen funciones de protección complementarias que se agregan y aplican fácilmente a los circuitos de control de motores.
Los relés de monitoreo de corriente Boletín 809S proporcionan detección de subcorriente y sobrecorriente y funciones de protección complementarias que se añaden y aplican fácilmente a los circuitos de control de motores.
Nuestros relés de monitoreo de factor de potencia y los relés de monitoreo de alimentación eléctrica (kW) Bulletin 814S ofrecen avanzadas funciones de protección suplementarias que puede agregar y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motores.
Los seccionadores universales Bulletin 1494U ofrecen el nivel extra de la indicación de Encendido/Apagado visual de un diseño de seccionadores a cuchilla.
Los bloques de fusibles boletín 1491 están diseñados para aplicaciones de uso general. Las bases de estos bloques, ya sean fenólicas o de porcelana, tienen una construcción resistente y son fáciles de montar y cablear.
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores accionados por cable Bulletin 1494C y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores giratorios montados en puerta de profundidad variable Boletín 1494R y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores giratorios Boletín 194R.
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad variable Bulletin 1494V y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad fija Boletín 1494F y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.
Nuestros seccionadores de seguridad industriales severos Bulletin 1494G ofrecen clasificaciones de interruptor de 30 a 600 A. Están disponibles en carcasas de metal pintado Tipo 3R/4/12, acero inoxidable Tipo 4/4X y no metálicos Tipo 4/4X.
Nuestros desconectadores de seguridad de uso general Boletín 1494HL e industriales boletín 1494H están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, y también se pueden utilizar en aplicaciones de seccionadores “en motores”.
El ensamblaje y el funcionamiento simplificado del panel permiten controlar el disyuntor protegido y mantener la funcionalidad tanto si la puerta del panel está abierta como cerrada.
Se ha interrumpido la producción de nuestros sistemas de protección modular Bulletin 825-P y ya no están disponibles para la venta. Se alienta a los clientes a migrar a los relés de sobrecarga electrónicos E300.
Nuestros relés E300™ (conectados en red) y E200™ (no conectados en red) Boletín 193/592 ofrecen un diseño modular, opciones de comunicación, información de diagnóstico, cableado simplificado e integración a la tecnología Logix.
Nuestros relés de sobrecarga electrónicos E100 son la próxima generación de relés de sobrecarga electrónicos de nivel básico. Estos relés incluyen características mejoradas para proteger mejor sus inversiones en protección de motor.
Se ha interrumpido la producción de los relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus Bulletin 193 IEC y 592 NEMA y ya no están disponibles para la venta. Como apoyo a su transición, se recomienda migrar a los relés de sobrecarga electrónicos E100.
Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos Bulletin 193-T1 IEC están diseñados para utilizarse con contactores Bulletin 100-C y contactores inversores Bulletin 104-C.
Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos Bulletin 193-T1 IEC están diseñados para utilizarse con contactores Bulletin 100-C y contactores inversores Bulletin 104-C.
Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos en miniatura Bulletin 193-K IEC están diseñados para utilizarse con contactores Bulletin 100-K y contactores inversores Bulletin 104-K. Estos relés de sobrecarga térmica incluyen un mecanismo diferencial para proporcionar sensibilidad a condiciones de pérdida de fase.
Bulletin 4983-DH Heavy-Duty AC Surge Protector combines a high-energy varistor (MOV) network with a gas discharge tube to better protection level, life duration, and leakage control.
Nuestros dispositivos de protección contra sobretensión de CA para riel DIN Bulletin 4983-DS se conectan en paralelo y usan un varistor MOV para limitar las sobretensiones.
La producción de nuestros relés protectores de motores y alimentadores de media tensión del Boletín 865 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Contamos con herramientas que le ayudarán a hacer la transición a tecnologías más modernas.
La producción de nuestros relés protectores de motores y alimentadores de media tensión del Boletín 857 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Contamos con herramientas que le ayudarán a hacer la transición a tecnologías más modernas.
Nuestros protectores de circuitos electrónicos modulares Bulletin 1694 protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuentes conmutadas de 24 VCC contra cortocircuitos o sobrecargas. Las versiones habilitadas para IO-Link proporcionan información en tiempo real sobre el estado de su sistema de control.
Nuestros módulos de protección de circuitos electrónicos Bulletin 1692 protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada de 24 VCC.
Estos disyuntores son ideales para aplicaciones en condiciones ambientales extremas; ofrecen un tiempo de interrupción rápido y una resistencia superior a los choques y las vibraciones.
Estos disyuntores incorporan una sección térmica y una función de disparo magnético para proporcionar las ventajas combinadas de dos sistemas de detección.
Estos disyuntores proporcionan protección contra sobrecorriente y cortocircuitos para circuitos de corriente continua de alto voltaje, tienen dos terminales y están diseñados para un máximo de cuatro cables.
Estos disyuntores combinan acciones de disparo magnético y térmico, y proporcionan protección contra sobrecarga y cortocircuito precisa para conductores y equipos conectados.
Estos dispositivos proporcionan un medio de desconexión para el circuito del motor de derivación, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado y conmutación manual. Estos dispositivos tienen una clasificación de 3 a 1,200 A.
Nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140MT (versión D9N), con calificación hasta 40 A, pueden aplicarse en combinación con contactores y relés de sobrecarga.
Rockwell Automation anuncia que, a partir de marzo de 2022, se interrumpirá la producción de nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140M y ya no estarán disponibles para la venta. Le recomendamos migrar a nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140MT.
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar un operador de montaje en brida del cable flexible en un disyuntor de caja moldeada Bulletin 140G.
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar un mecanismo de operación rotativa en un disyuntor de caja moldeada de estructuras H y J Bulletin 140G.
En el tutorial en video se demuestran instrucciones paso por paso para instalar el accesorio de desbloqueo de voltaje insuficiente en disyuntores de caja moldeada de estructuras H y J 140G.
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar un contacto auxiliar en un disyuntor de caja moldeada de estructuras H y J Bulletin 140G.
Learn to install a bypass disconnect in molded case circuit breakers with Allen-Bradley's step-by-step video guide. Enhance safety and efficiency—watch now.
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar una unidad de disparo en un disyuntor de caja moldeada de estructuras H y J Bulletin 140G.
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar una versión UV en un disyuntor de caja moldeada de estructuras G, H, I y J Bulletin 140G.
Estos disyuntores limitadores de corriente, que proporcionan protección fija contra cortocircuitos y sobrecorrientes, ofrecen alto poder de corte para dispositivos de 2 y 3 polos, y son idóneos para retroalimentación a 240 V y 480Y/277 V.
La producción de nuestros disyuntores de caja moldeada boletín 140U se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Le recomendamos migrar a nuestros disyuntores de caja moldeada Boletín 140UT.
Nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140MP brindan protección magnética contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas de hasta 32 A, con un poder de corte a 400 V de hasta 100 kA.
Estos disyuntores pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito del motor de derivación, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual.
Nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140MT brindan protección térmica contra sobrecarga y protección magnética contra cortocircuito de hasta 40 A, lo que permite ahorrar costos.
La producción de nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140M se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Le recomendamos migrar a nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140MT.
Nuestros interruptores de carga y de control Boletín 194L son dispositivos flexibles, adaptables y de tamaño reducido que permiten ahorrar tiempo y espacio.
Los portafusibles Bulletin 140F están disponibles para fusibles UL Clase CC o Midget y fusibles IEC 10 x 38 mm, con o sin indicación de fusible fundido.