Loading
Logotipo de Rockwell Automation

Pruebe el software FactoryTalk Optix sin costo

Visualización para visionarios

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Hombre señalando una pantalla táctil de FT OptixPanel en una planta.

Descubra las opciones ilimitadas que ofrece el desarrollo de HMI en la nube. FactoryTalk® Optix™ permite que los desarrolladores de sistemas mejoren los procesos, la eficiencia y los tiempos de entrega con una moderna plataforma HMI basada en la nube que permite diseñar, probar y desplegar las aplicaciones directamente desde un navegador web, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta plataforma nueva de código abierto brinda opciones: 

  • Opciones de diseño: diseñe y pruebe sus proyectos en un ambiente de programación moderno orientado a objetos
  • Opciones de despliegue: cree su aplicación una vez y despliéguela en cualquier dispositivo
  • Opciones de gráfico: defina el estilo de sus gráficos para atraer a audiencia a nivel mundial y brinden una experiencia dinámica
  • Opciones extensibles: transparencia e interoperación a través de comunicaciones de máquina a máquina y de máquina a nube que permiten a la conectividad nativa con interfaz abierta tipo C# de OPC UA, MQTT e Immediate Output

Conviértase en un visionario de la visualización hoy mismo con acceso sin costo a FactoryTalk Optix Studio.

Descargue FactoryTalk Optix Studio estándar gratis u obtenga acceso a una prueba de 90 días de FactoryTalk Optix Studio Pro en la nube.

Empiece a usar FactoryTalk Optix Studio con 2 simples pasos

Paso 1

Inicie sesión en FactoryTalk Hub con las credenciales de su cuenta de Rockwell Automation.

Si no tiene una cuenta, puede crear una gratis.

Paso 2

En su primera visita a FactoryTalk Hub, se le pedirá que elija entre "seleccionar una organización" o "crear una organización nueva":

  • Create an Organization: use esta opción si es la primera persona de su organización que empieza a usar FactoryTalk Hub y va ser un administrador. 
  • Join an Organization: use esta opción si sus colegas ya han creado una cuenta para su organización. 
  • Sáltese este paso: ¿no está seguro? Puede seleccionar las opciones más adelante. 

Seleccione una organización (o cree una nueva). 
Una vez haya creado o se haya incorporado a una organización, siempre se le asociará con ella cuando inicie sesión. 
En función de la organización, el usuario tendrá acceso a determinados datos y derechos de uso.

Si la opción FactoryTalk Optix está bloqueada, espere unos minutos hasta que se desbloquee y haga clic en ella para empezar.

¡Eso es todo! Comience ya con el nuevo acceso gratis a FactoryTalk Optix Studio

Si necesita asistencia en cualquier momento, seleccione Contact Support desde el menú de ayuda ubicado en la esquina superior derecha de la página de inicio de FactoryTalk Hub tras haber iniciado sesión.