Ofrecemos un amplio rango de relés y temporizadores en todo el mundo. Están diseñados, fabricados y probados para cumplir con los estándares y las clasificaciones más exigentes del mundo.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Digital multifunción 700-HX
Estos relés utilizan una pantalla de indicadores de estado de transmisión negativa muy visible para mejorar la legibilidad y ofrecen dos modos adicionales para flexibilidad de la aplicación.
Relés de temporización de base tubular 700-HT
Estos relés son ideales para aplicaciones de uso general y se montan en bases tubulares.
Relés de temporización de tipo dial 700-HR
Estos relés de temporización se montan directamente en un conector. Son fáciles de configurar y pueden montarse en panel o en riel DIN.
Relés de temporización miniatura 700-HNC
Estos relés son algunos de los relés de temporización más pequeños disponibles. Solo requieren 26 mm (1,02 in) en un riel DIN con un conector.
Relés de temporización 700-FE Economy
Estos relés tienen 17,5 mm de ancho y un rango de temporización de 0,05 segundos a 100 horas.
Relés de alto rendimiento 700-FS
Estos relés tienen un diseño reducido de 22,5 mm y un rango de temporización de 0,05 segundos a 300 horas.
Relés de temporización ultradelgados 700-HNK
Estos relés son algunos de los relés enchufables más pequeños del mercado. Solo requieren 15,6 mm (5/8 pulg.) Espacio de riel DIN en un socket
Relés de temporización de ciclo de repetición 700-HV
Estos relés proporcionan conmutación de encendido-apagado en ciclo cuando se aplica una señal. Los intervalos de encendido y apagado se pueden ajustar independientemente.
Relés de temporización de bloque de terminales 700-HLF
Estos relés son módulos ensamblados en relé y conector para aplicaciones de alta densidad.
Relés de control industrial CEI 700-CF
Estos relés ofrecen las características necesarias para las aplicaciones industriales más exigentes, como los contactos vinculados mecánicamente, las opciones de temporización y la vida útil prolongada de los contactos en un diseño CEI.
Relés de control industrial 700-EF
Estos relés ofrecen un bajo consumo de energía y bobinas universales de rango ancho que permiten que cuatro bobinas cubran tensiones de control de 24 V a 500 V, 50-60 Hz, CC.
Relés de control industrial en miniatura 700-K
Estos relés tienen un tamaño compacto y son capaces de conmutar señales de baja energía.
Relés de control de seguridad CEI 700S-CF
Estos relés proporcionan el rendimiento mecánico o de contacto de espejo, que se requiere en los circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad.
Relés fijos de temporización de estado sólido NEMA 700-RTC
Estos relés fijos de temporización están diseñados para aplicaciones que requieren un tiempo de retardo específico en el que deben evitarse los cambios de temporización involuntarios.
Relés de temporización ajustables de estado sólido NEMA 700-PS
Estos relés pueden montarse en relés de 2 y 4 polos. Al usar una placa adaptadora, también puede montarlos para uso autónomo.
Relés de control industrial NEMA de perfil bajo 700-N
Estos relés retenidos eléctricamente tienen una capacidad de anulación manual con una indicación de estado fácil de identificar en la barra roja de gran visibilidad.
Relés de control de seguridad para aplicaciones severas 700S
Estos relés están diseñados para satisfacer los estándares de seguridad mundiales mediante contactos vinculados mecánicamente y cubiertas a prueba de manipulación indebida.
Relés de control industrial NEMA con interruptor sellado 700-R
Estos relés incluyen contactos con punta de tungsteno y sellado hermético que proporcionan una conmutación de alta confiabilidad de los circuitos de bajo voltaje para ambientes difíciles.
Relés para aplicaciones severas NEMA 700-P
Estos relés ofrecen contactos de tiempo de retardo, de enclavamiento, de superposición y de necesidad lógica y pueden combinarse en un solo relé.
Relés esbeltos 700-HK
Estos relés son ideales para una variedad de aplicaciones de aislamiento e interposición de alta densidad.
Relés alternantes 700-HTA
Estos relés actúan como un relé de interposición entre su controlador y los dispositivos de campo y permiten seleccionar o cambiar entre la carga primaria o secundaria.
Relés de base tubular 700-HA
Estos relés de uso general son ideales para las aplicaciones de transporte, pulpa y papel y máquinas-herramienta de los fabricantes de equipo original.
Relés de bloqueo de imán 700-HJ
Estos relés controlan cargas de iluminación o aplicaciones para servicio continuo con el objetivo de ahorrar energía.