Ofrecemos una amplia variedad de soluciones en fuentes de alimentación eléctrica. Desde la fuente conmutada y fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial hasta transformadores, cada producto está diseñado para ofrecer confiabilidad y una operación segura.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Protectores de bajada de voltaje DySC 1608
Nuestros protectores de bajada de voltaje DySC® Boletín 1608 protegen contra bajada de voltaje y cortes momentáneos que representan una cantidad considerable de tiempo improductivo de fabricación y equipo dañado.
Control de alimentación eléctrica 1497B
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Máquina herramienta 1497A
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Para uso general 1497D
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.
Columna industrial 1609-P
Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-P ofrecen poderosas UPS en línea de doble conversión y alta densidad para el entorno industrial. Por lo general, estas unidades se ensamblan en una configuración de torre y se instalan fuera de un panel de control.
Boletín 1607 – Fuentes de alimentación eléctrica ArmorPower™ On-Machine™
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.
Convertidores de CC-CC 1606-XLD
Nuestra familia de convertidores de CC-CC boletín 1606 XLD contribuye a la confiabilidad del sistema y aumenta la resistencia del circuito de control en caso de fluctuaciones de voltaje. El tamaño compacto ayuda a optimizar el espacio del panel.
1606-XLB Básicas
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.
Fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada estándar 1606-XL
Se interrumpió la producción de las fuentes de alimentación eléctrica de modo conmutado estándar Boletín 1606-XL y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a las fuentes de alimentación eléctrica de fuentes conmutadas del Boletín 1606-XLE/XLS.
De rendimiento 1606-XLS
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.
Compacta 1606-XLP
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.
Esencial 1606-XLE
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.
Overview
En ROK Talk on Industrial Components Episodio 7, Bill y Paul hablan con el jefe de control industrial, Derrick Hinds, sobre los factores más importantes a la hora de elegir una fuente de energía y los errores típicos que se producen al seleccionar una fuente de alimentación.