Loading

Productos de seguridad
Allen-Bradley

Los innovadores productos y soluciones de seguridad mejoran la operación funcional de su maquinaria y ayudan a aumentar la seguridad, la eficiencia y la productividad del personal.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Interfaz EtherNet/IP GuardLink
El módulo EtherNet/IP GuardLink® monitorea tres canales independientes de dispositivos habilitados con GuardLink y comunica el estado de dichos dispositivos a un controlador con clasificación de seguridad mediante una red EnterNet/IP con CIP Safety.
Relés de seguridad de función única, salidas retardadas
Nuestros relés de seguridad de función única con salidas retardadas se usan en aplicaciones en las que la alimentación eléctrica se debe mantener durante un período fijo después de recibir una señal de entrada.
HyperFocal: 0
Controladores de tapetes de los relés de seguridad
Nuestra unidad de control MatGuard™ monitorea todos los tapetes que están interconectados para formar una zona protegida. La zona protegida puede tener un total de 100 m² como máximo y estar compuesta de un número indefinido de tapetes.
Controladores Safedge 440F
Nuestros controladores Bulletin Safedge™ 440F operan con nuestros bordes de seguridad Safedge Bulletin 440F. Los controladores monitorean continuamente el accionamiento del perfil y generan una señal de salida cuando se presiona el perfil.
Relés de seguridad mediante monitoreo de velocidad
Nuestros relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P están diseñados para aplicaciones de movimiento que requieren la interacción del personal durante la operación. Nuestros relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR55P se usan para detección en reposo en motores monofásicos y trifásicos sin necesidad de sensores.
Relés de seguridad de expansión de monitoreo MSR132
Nuestros relés de seguridad para monitoreo de expansión tienen una entrada de canal individual o doble, y salidas inmediatas o con retardo a la desconexión.
Relés de seguridad para monitoreo de cortina óptica con muting
Nuestros relés de monitoreo de cortina de luz con silenciamiento permiten suspender de forma temporal y automática la función de seguridad si se cumplen ciertas condiciones.
Función única de relés de seguridad
Nuestros relés de seguridad de función única MSR100 son ideales para aplicaciones de seguridad relativamente pequeñas y de control de zona única. Están disponibles en versión electromecánica o en modelos de estado sólido para aplicaciones que implican un alto número de actuaciones.
Monitores de seguridad de paro de movimiento
La producción de los monitores de paro de movimiento se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes que migren a los relés de seguridad GSR Guardmaster®.
Relés de seguridad Sipha
Nuestras unidades de control Sipha™ supervisan y controlan los sensores de seguridad sin contacto Sipha. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor Sipha, lo que ofrece un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, es posible conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una sola unidad de control Sipha.
Unidades de monitoreo de fuerza contraelectromotriz CU3
Las unidades de monitoreo de fuerza contraelectromotriz (EMF) Boletín CU3 están fuera de catálogo y ya no está disponible para la venta. Recomendamos hacer la migración a los relés de seguridad MSR, GSR o CR30.
Relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos
Nuestros relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos detectan fallos en controles a dos manos, cableado y circuitos de seguridad de contactores.
440C-CR30
Nuestro relé de seguridad configurable mediante software 440C-CR30 Guardmaster® es flexible, rentable y fácil de usar.
Relés de seguridad modulares serie MSR300
La producción de los relés de seguridad Boletín MSR300 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Recomendamos hacer la migración a los relés de seguridad MSR, GSR o CR30.
Relés de seguridad Guardmaster 440R
Nuestros relés de seguridad de función única Guardmaster® están diseñados para cumplir con los nuevos estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema.
Relés de control de seguridad
Nuestros relés de control de seguridad están diseñados para proporcionar un rendimiento mecánico o de contacto de espejo para cumplir los estándares de seguridad internacionales.
Safety Motion Control
Control de movimiento de seguridad
Nuestros productos de control de movimiento de seguridad están diseñados para aumentar el rendimiento y la eficiencia energética, a la vez que ayudan a maximizar la seguridad del sistema.
Group collage of GuardLogix 5580 and 5380
Controladores programables de seguridad
Los sistemas de control de seguridad incorporan las ventajas de sistemas de control programables tradicionales en aplicaciones de seguridad complejas al reemplazar los relés de lógica cableada que se requieren normalmente para que los procesos automatizados se desarrollen en un estado de seguridad.
Allen-Bradley SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini, SafeZone 3
Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos con campos y conjuntos de campo intercambiables y configurables (advertencia y seguridad).
Cámara de seguridad SC300 442L
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
Perfiles de flanco de seguridad Safedge 440F
Nuestros perfiles de borde de seguridad Safedge™ Bulletin 440F vienen en tres factores de amortiguación y dos materiales distintos. No tienen piezas internas rígidas que puedan romperse o causar fallos por fatiga después del uso prolongado.
6 440L Type 4 Guardshield light curtains
Cortinas ópticas de seguridad PAC GuardShield Safe 4 445L y 440L tipo 4
Estas cortinas de seguridad pueden utilizarse en aplicaciones en las que una evaluación de riesgos formal haya determinado que existe un riesgo de lesión moderado o alto para el operador.
two yellow 440L Light Curtain Area Access Controls facing right
Sensores de haz individual de control de acceso a área 440L
Nuestros sensores de haz individual de control de acceso a área Bulletin 440L proporcionan detección de acceso de cuerpo completo para zonas peligrosas.
1050 mm Safety Light Curtain. A horizontally-positioned pair of 1050 mm long red safety light curtains with grey endcaps, and with lenses facing each other.
Cortinas de seguridad GuardShield PAC 450L
Estas cortinas de seguridad detectan todo el cuerpo de una persona u objeto al pasar por un campo de detección.
Cortinas de seguridad GuardShield 445L, Micro 400, Tipo 4 POC
Estas cortinas de seguridad son cortinas de seguridad de tres cajas económicas en una carcasa pequeña.
Cortinas de seguridad estándar GuardShield POC Tipo 4
Nuestras cortinas de seguridad Guardshield™ Tipo 4 POC Bulletin 440L se pueden usar en aplicaciones donde una evaluación de riesgos formal haya determinado que el peligro representa un riesgo moderado a alto de lesión del operador.
two yellow 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 Light Curtains
GuardShield Safe 4 Tipo 4 POC 445L
Se ha interrumpido la producción de las cortinas de seguridad GuardShield™ Safe 4 Tipo 4 POC Boletín 445L y ya no están disponible para la venta. Recomendamos hacer la migración a la gama de cortinas de seguridad GuardShield™ 450L.
yellow 440L and 445L POC Type 2 Guardshield Type 2 Light Curtains
Cortinas de seguridad GuardShield Tipo 2 POC de bajo riesgo 440L y 445L
Nuestras cortinas ópticas de seguridad Guardshield™ Tipo 2 POC Bulletin 440L y 445L se pueden usar en aplicaciones donde una evaluación de riesgos formal haya determinado que el peligro representa un riesgo bajo de lesión del operador.
Cómo alinear una cortina de luz de seguridad 450L
Derek Charge, Rockwell Automation Product Manager, demonstrates how to align 450L safety light curtains.
Cómo desembalar una cortina de seguridad 450L
Vea cómo el jefe de producto, Derek Charge, desempaca las cortinas de luz de seguridad 450L. Él describe las características y la funcionalidad.
Video sobre la cortina de luz de seguridad GuardShield 450L-B
Learn how patented transceiver technology can help improve your operations.
Tapetes de seguridad MatGuard 440F
Nuestros tapetes de seguridad MatGuard™ Bulletin 440F son productos de protección sensibles a la presión diseñados para detectar la presencia de personas en superficies de detección.
Variadores de seguridad
Las opciones de seguridad pueden ayudar a reducir el tiempo improductivo de las máquinas y a mejorar la productividad. Para ayudarle a proteger al personal y los equipos, existe una variedad de variadores PowerFlex® disponibles con características de seguridad.
Interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard 3, 4 y 5 modelo 440N
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ 3, 4 y 5 tienen conexiones de terminales. Estos interruptores de seguridad accionados magnéticamente ofrecen confiabilidad sin contacto junto con tolerancia al desalineamiento.
Sensores Sipha 440N
Los sensores Sipha™ con soportes moldeados y tamaños diminutos son extremadamente versátiles y simples de instalar.
Interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto codificados magnéticamente 440N
Los interruptores de enclavamiento sin contacto codificados magnéticamente, con soportes moldeados y tamaños pequeños, son extremadamente versátiles y fáciles de instalar. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor, lo que ofrece un sistema de alta integridad.
Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto SensaGuard 440N
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto SensaGuard™ ofrecen la última generación de tecnología de RFID para codificación y tecnología inductiva para detección.
Interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard GS1 y GS2 modelo 440N
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ GS1 y GS2 están diseñados para aplicaciones severas.
Interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard 6, 9, 10, 13 y 14 modelo 440N
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 y 14 incorporan carcasas delgadas para utilizarse en áreas de montaje angostas.
Interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard GD2 modelo 440N
Nuestro interruptor de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ GD2 tiene una carcasa de acero inoxidable que ofrece protección adicional contra impactos involuntarios a la carcasa.
Interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard 1, 2, 20 y 21 modelo 440N
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ 1, 2, 20 y 21 tienen envolventes rectangulares de plástico, lo que los hace ideales para ambientes mojados. Los interruptores de seguridad accionados magnéticamente ofrecen confiabilidad sin contacto junto con tolerancia al desalineamiento.
Interruptores de enclavamiento con bisagra miniatura Sprite 440H
Nuestros interruptores de enclavamiento con bisagra miniatura Sprite son enclavamientos de seguridad accionados por bisagra en una carcasa compacta de solo 75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 pulg.), lo que lo convierte en uno de los enclavamientos más pequeños disponibles actualmente.
Interruptores de enclavamiento con bisagra Ensign 3 440H
Nuestros interruptores de enclavamiento con bisagra Ensign 3 son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por bisagra que se ajustan en el punto de la bisagra de las barreras protectoras.
Interruptores de enclavamiento con bisagra para aplicaciones severas Rotacam 440H
Nuestros interruptores de enclavamiento con bisagra para aplicaciones severas Rotacam™ son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por bisagra.
440G-EZ electromagnético
El interruptor de enclavamiento Boletín 440G-EZ está diseñado para mejorar la eficiencia de la seguridad de máquina y ayudar de manera confiable a proteger un proceso de trabajo del tiempo improductivo imprevisto, para mejorar la productividad y mejorar la eficiencia.
De solenoide 440G-MT
Nuestro interruptor solenoide 440G-MT es un interruptor de enclavamiento de bloqueo accionado por lengüeta de modo positivo que bloquea una barrera protectora en la máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica mientras la barrera protectora se abre.
440G-MZ
Nuestros interruptores de seguridad con bloqueo Boletín 440G-MZ permiten acceso de cuerpo completo a áreas protegidas donde se necesitan gran fuerza de retención y amplia tolerancia al desalineamiento de la protección y una opción para liberar el dispositivo.
440G TLS-Z GD2
Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo TLS-Z GD2 es un interruptor de enclavamiento que dispone de un sensor de puerta RFID con codificación única, con tecnología de detección de posición inductiva de la puerta.
Caja de acceso multifuncional 442G
Nuestra caja de acceso multifuncional Guardmaster® 442G es una combinación única de seguridad con bloqueo y control de acceso.
TLS-GD2 440G
Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo TLS-GD2 es un interruptor de enclavamiento accionado por lengüeta de modo positivo.
Atlas 5 440G
Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo Atlas™ 5 es un interruptor de enclavamiento accionado por lengüeta de modo positivo. Bloquea una barrera protectora en la máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica y, a continuación, mantiene la alimentación eléctrica aislada mientras la barrera protectora se abre.
Interruptores de seguridad con bloqueo 440G-LZ
Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo 440G-LZ está diseñado para puertas de guarda con cuerpo de acceso parcial. Este switch combina la tecnología del microprocesador con un accionador codificado por RFID, y cuenta con un mecanismo de accionamiento con perno de bloqueo que solo se cierra cuando se detecta el accionador correcto.
Interruptor de unidad de intercambio de enclavamiento con atrapamiento de llave modelo 440T
Nuestras unidades de intercambio para interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave 440T se usan en una secuencia de enclavamiento para vincular otros dispositivos en el rango Prosafe®.
Unidad de paro de movimiento con atrapamiento de llave 440T
Nuestra unidad de paro de movimiento (SMU) de Prosafe® 440T se usa en aplicaciones que requieren la detección de paro de movimiento de las piezas mecánicas de una máquina.
 B-8.6
Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave de válvula miniatura modelo 440T
Nuestros interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave 440T de válvula miniatura son una solución ideal para aplicaciones en las que el espacio es fundamental.
Interruptores de enclavamiento de acceso y cadenas con atrapamiento de llave modelo 440T
Nuestros interruptores de enclavamiento de acceso/cadenas con atrapamiento de llave 440T permiten el acceso a zonas peligrosas solo cuando se inserta una llave apropiada en el enclavamiento.
Unidad de liberación del solenoide con atrapamiento de llave 440T
Nuestra unidad de liberación del solenoide con atrapamiento de llave 440T aísla la maquinaria con el fin de mejorar el acceso seguro.
Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave Slamlock modelo 440T
Los interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave Slamlock™ 440T combinan las características de las llaves atrapadas con enclavamientos accionados por lengüeta.
Interruptores de enclavamiento giratorios con atrapamiento de llave 440T
Nuestros interruptores giratorios de enclavamiento con atrapamiento de llave 440T se usan para el aislamiento eléctrico de la maquinaria con el fin de mejorar el acceso seguro y también como cajas de aprendizaje en celdas robot.
Interruptor con atrapamiento de llave con retardo temporizado electrónico modelo 440T
Nuestros interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave y unidad con retardo de tiempo electrónico 440T se usan en aplicaciones que requieren un lapso de tiempo trascurrido antes de permitir el acceso a una zona peligrosa.
 B-8.6
Adaptadores de aparamenta de conexión con atrapamiento de llave 440T
Nuestro adaptador de aparamenta de conexión con atrapamiento de llave 440T se usa para enclavar aplicaciones preparatorias de aparamenta de conexión u otros equipos principales tales como válvulas en carrete.
Interruptores de enclavamiento de perno con atrapamiento de llave 440T
Nuestros interruptores de enclavamiento con perno con atrapamiento de llave 440T permiten el acceso a zonas peligrosas solo cuando se inserta una llave apropiada en el enclavamiento.
Interruptores de interbloqueo de seguridad operado por lengüeta universales Trojan 5 y 6 modelo 440K
Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta universales Trojan™ 5 y 6 son interruptores de seguridad con enclavamiento universales accionados por lengüeta o llave.
Interruptores de interbloqueo de seguridad operados por lengüeta Trojan T15 y T15-GD2 modelo 440K
Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta Trojan™ T15 y T15-GD2 son interruptores de seguridad con enclavamiento universales y compactos accionados por lengüeta o llave que se ajustan al borde ascendente con barreras protectoras deslizables, con bisagra o con cubierta desmontable.
Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta MT-GD2 440K
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad operados por lengüeta MT-GD2 son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al flanco ascendente de barreras protectoras deslizables, con bisagra o de cubierta removible.
Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta miniatura Elf 440K
Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta Elf™ son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al borde ascendente con barreras protectoras deslizables, con bisagra o con cubierta removible.
Interruptor de interbloqueo de seguridad operado por lengüeta Cadet 3 modelo 440K
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad operados por lengüeta Cadet™ 3 son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al borde ascendente con barreras protectoras deslizables, con bisagra o con cubierta desmontable.
Allen-Bradley 440P 30 mm Metal Safety Limit Switches
Finales de carrera de seguridad de metal de 30 mm 440P
Nuestros interruptores de final de carrera de seguridad de metal de 30 mm Bulletin 440P cuentan con un rango de opciones que incluye acción instantánea, apertura/cierre lentos con configuraciones de 2, 3 o 4 contactos y una opción de cabezales de accionador.
Allen-Bradley 440P 15 mm Plastic Safety Limit Switches
Interruptores de final de carrera de seguridad de plástico de 15 mm 440P
Los interruptores de final de carrera de seguridad de plástico de 15 mm Boletín 440P ofrecen el funcionamiento de unidades más grandes en el envolvente más compacto disponible.
Allen-Bradley 440P 22 mm Metal Safety Limit Switches
Finales de carrera de seguridad de metal de 22 mm 440P
Los finales de carrera de seguridad de metal de 22 mm Boletín 440P tienen un pequeño envolvente de metal y una opción de cabezales de accionador.
Allen-Bradley 440P 22 mm Plastic Safety Limit Switches
Finales de carrera de seguridad de plástico de 22 mm 440P
Los interruptores de final de carrera de seguridad de plástico de 22 mm Boletín 440P tienen un rango de opciones que incluye acción instantánea, apertura/cierre lentos con configuraciones de 2 o 3 contactos y una opción de cabezales de accionador.
Control de motores de seguridad
Nuestros productos de control de motores de seguridad ayudan a reducir los riesgos asociados a la operación y el mantenimiento de equipos eléctricos.
E/S de seguridad
Nuestra cartera de E/S de seguridad ofrece opciones locales, distribuidas y On-Machine™ con un amplio rango de atributos de rendimiento y conectividad para ayudar a mejorar la conformidad y el funcionamiento de la máquina.
Tecnología GuardLink
Los dispositivos de seguridad inteligentes Guardmaster® de Allen-Bradley® con tecnología GuardLink ofrecen información, funcionalidad avanzada y versatilidad. Esta tecnología ayuda a mejorar la seguridad y aumenta la eficacia de la máquina y de toda la planta.
450L GuardShield POC Safety Light Curtains
These safety light curtains offer technology that allows each transceiver to be used as a transmitter or receiver via an innovative plug-in module.
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los innovadores productos y soluciones de seguridad mejoran la operación funcional de su maquinaria y ayudan a aumentar la seguridad, la eficiencia y la productividad del personal. Ofrecemos una de las carteras de seguridad más amplias del sector para ayudarle a alcanzar sus objetivos de seguridad y productividad en aplicaciones de fabricación de proceso y discreta.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad Chevron RightChevron Right