Loading

Control de movimiento
Allen-Bradley

Nuestra cartera de control de movimiento satisface las necesidades únicas de su aplicación con un amplio rango de servovariadores, servomotores y accionadores.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Servovariadores Kinetix 5700
Nuestros servovariadores Kinetix 5700 ofrecen simplicidad, potencia y ahorro de espacio para ayudar a optimizar el rendimiento del movimiento y maximizar el valor de la máquina.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
Servovariadores Kinetix 6200
La producción de nuestros servovariadores Kinetix 6200 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
Servovariadores Kinetix 6000
La producción de nuestros servovariadores Kinetix 6000 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
Servovariadores Kinetix 2000
A partir de diciembre de 2022, la producción de los servovariadores Kinetix® 2000 Boletín 2093 será interrumpida y ya no estarán disponibles para la venta.
Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Obtenga máquinas más simplificadas y con eficiencia energética, y descubra el poder del control de movimiento descentralizado con los servovariadores distribuidos ArmorKinetix.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
Servovariadores Kinetix 6500
A partir de diciembre de 2025, se interrumpirá la producción de los servovariadores Kinetix® 6500 y ya no estarán disponibles para la venta.
Servovariadores Kinetix 5300
Estos servovariadores de un solo eje EtherNet/IP ofrecen flexibilidad de diseño en un paquete simplificado que cubre las necesidades esenciales de construcción de la máquina.
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
Servovariadores Kinetix 7000
La producción de nuestros servovariadores Kinetix 7000 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Servovariadores Kinetix 5500
Nuestros servovariadores Kinetix 5500 proporcionan soluciones de movimiento EtherNet/IP versátiles que ayudan a simplificar los diseños y a crear soluciones ágiles y rentables.
Servovariadores Kinetix 350
La producción de nuestros servovariadores Kinetix 350 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
2094 Kinetix 6000M integrado
Rockwell Automation anuncia que la producción de los sistemas de motorización integrada Kinetix® 6000M Boletín 2094 se ha interrumpido y ya no estarán disponibles para la venta.
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
Servovariadores Kinetix 3
A partir de diciembre de 2022, la producción de los servovariadores de componentes Kinetix 3 Boletín 2071 será interrumpida y ya no estarán disponibles para la venta.
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
Servovariadores Kinetix 300
A partir de julio de 2024, se interrumpirá la producción de los servovariadores de indexado Kinetix 300 EtherNet/IP Boletín 2097 y ya no estarán disponibles para la venta.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Servovariadores Kinetix 5100
Los versátiles servovariadores Kinetix 5100 aumentan el rendimiento y la capacidad de escalado de sus máquinas pequeñas y medianas.
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
Servovariadores Ultra 3000
A partir de diciembre de 2022, se interrumpirá la producción de los servovariadores Ultra 3000 y ya no estarán disponibles para la venta.
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Servomotores multiuso compactos Kinetix TLP
Con una excelente relación potencia/tamaño, estos innovadores servomotores compactos ofrecen un rendimiento excepcional al tiempo que minimizan los requisitos de espacio.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Servomotores Kinetix VP
Estos motores proporcionan un control de movimiento integrado sencillo a través de su red EtherNet/IP y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Servomotores Kinetix TL y TLY Compact
Estos servomotores compactos de baja inercia y alto rendimiento están diseñados para optimizar sus aplicaciones industriales de baja potencia.
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Servomotores de baja inercia Kinetix VPL
Maximice el potencial de su máquina mediante nuestros servomotores de baja inercia Kinetix® VPL para mover cargas con aceleraciones rápidas y una precisión excepcional.
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Servomotores Kinetix VPF aptos para la industria alimenticia
Estos servomotores aptos para la industria alimenticia proporcionan un rendimiento y una durabilidad excepcionales, lo que le permite cumplir con los estándares de higiene a la vez que maximiza la productividad.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Servomotores de acero inoxidable Kinetix MPS
Utilice estos motores para alcanzar sus objetivos de fabricación incluso en entornos de proyección de agua de alta presión o altamente corrosivos.
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC
Seleccione estos motores para optimizar sus aplicaciones de servicio continuo, así como también para ofrecer mayor eficiencia y un par más elevado a velocidades más altas.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Servomotores de baja inercia Kinetix MPL
Aumente su ventaja competitiva con estos motores sin escobillas de alto rendimiento que ofrecen un par más elevado en un espacio más reducido.
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
Servomotores asíncronos Kinetix HPK
Aumente el rendimiento de su equipo de producción eligiendo esta serie de motores que combinan alta potencia y posicionamiento preciso.
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Servomotores higiénicos Kinetix VPH
Estos servomotores higiénicos tienen clasificaciones IP69K y están diseñados para operar en ambientes difíciles y soportar la limpieza con proyección de agua a presión.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Servomotores de acción directa Kinetix RDB
Nuestros servomotores de acción directa habilitan soluciones de movimiento que son más sencillas, proporcionan una mejor respuesta y operan con una mejor eficiencia energética.
Motores principales asíncronos MMA de Kinetix
Los motores principales asíncronos Kinetix MMA permiten sacar el máximo partido a un amplio rango de aplicaciones de uso intensivo que requieren grandes potencias.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Servomotores aptos para la industria alimentaria Kinetix MPF
Mejore sus operaciones combinando la capacidad de los motores de alta eficiencia y par elevado con características diseñadas específicamente para el sector alimentario y de bebidas.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Servomotores de mediana inercia Kinetix MPM
Estos motores cuentan con un diseño compacto de alta potencia y un encoder absoluto de alta resolución para sacar el máximo provecho a sus procesos.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Actuadores lineales Kinetix LDAT
Estos actuadores lineales combinan velocidad y aceleración, fuerzas de empuje máximas y tecnología Direct Drive que optimizan el rendimiento y la confiabilidad.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Etapas lineales Kinetix MPAS
Las etapas lineales integradas están diseñadas para soportar grandes cargas y son ideales para aplicaciones de alta precisión.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Etapas lineales multieje Kinetix MPMA
Agrega un comportamiento rápido y dinámico a sus procesos con esta solución inmediata para un posicionamiento bidimensional y una velocidad precisos.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Accionadores lineales Kinetix MPAI
Los cilindros eléctricos para aplicaciones severas son accionadores compactos, ligeros y de gran fuerza que sirven como una alternativa rentable al movimiento hidráulico.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Cilindros eléctricos Kinetix VPAR y MPAR
Los cilindros eléctricos Kinetix® VPAR y Kinetix MPAR proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para un amplio rango de aplicaciones de movimiento lineal.
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
Software UltraWARE 2098
El software Ultraware le permite poner en marcha los servovariadores Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 y Kinetix 3.
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Motion Analyzer
Motion Analyzer es una completa herramienta de dimensionamiento de aplicaciones de movimiento utilizada para el análisis, la optimización, la selección y la validación de su sistema de control de movimiento Kinetix®.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Cables Kinetix
Conecte con seguridad sus accionadores y servomotores con nuestra gama de cables flexibles estándar y continuos.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
Módulos de salida del encoder
Este módulo de salida del encoder aumenta la flexibilidad del diseño de la máquina al sincronizar los dispositivos con su movimiento integrado en el sistema EtherNet/IP.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
Encoders ópticos incrementales de alta resolución
El robusto diseño mecánico y la retroalimentación de alta resolución de esta gama de encoders le ayudan a alcanzar sus objetivos de producción en una amplia variedad de aplicaciones.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
Codificadores ópticos incrementales de alta frecuencia
Utilice la respuesta de alta frecuencia de estos encoders para mejorar la funcionalidad y el control de sus sistemas de producción.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
Codificadores absolutos de una vuelta
Mejore el tiempo productivo y la vida útil de sus máquinas con estos encoders de una vuelta NEMA Tipo 4.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
Encoders absolutos EtherNet/IP
Amplíe las ventajas de su sistema de control de movimiento EtherNet/IP con la integración de estos encoders con opciones de movimiento integrado y CIP Safety.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
Encoders absolutos seno/coseno
Diseñe sistemas de variadores digitales de alto rendimiento mediante estos encoders con conmutación, control de velocidad y control de posición en un solo dispositivo.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
Codificadores absolutos de una vuelta y alto rendimiento
Agregue valor a su máquina con estos encoders absolutos NEMA tipo 4 y 13 que proporcionan abundantes datos de movimiento, incluso en ambientes difíciles.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
Codificadores absolutos de una vuelta con pin de posición cero
El diseño compacto y la salida de alta resolución de estos dispositivos sobresalen en aplicaciones en las que la exactitud de posicionamiento es fundamental, pero el espacio es limitado.
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
Codificadores absolutos magnéticos de múltiples vueltas
Estos encoders proporcionan datos de movimiento precisos y utilizan la interface en serie síncrona para una resolución de 24 bits a través de solo cinco cables.
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
Codificadores absolutos magnéticos de múltiples vueltas DeviceNet
Estos encoders mejoran el valor de su red DeviceNet al proporcionar datos de posición sin necesidad de tarjetas de entrada dedicadas.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Servomotores lineales
Los servomotores lineales LDC- y LDL-Series se conectan directamente a la carga útil que hay que mover y proporcionan un posicionamiento lineal preciso a altas velocidades.
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
Sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT
Obtenga procesos más flexibles y productivos con nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® HT para mover cargas pesadas de hasta miles de kilogramos.
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
Sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5730
Elimine los cuellos de botella y aumente la productividad general con una forma más rápida, inteligente y flexible de mover mercancías dentro de sus máquinas.
Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE
Mueva las cargas pequeñas y medianas de manera más rápida y eficiente con nuestro sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE.
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a 1 meter length.
Sistema de transportadores inteligentes QuickStick 150
Nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® 150 le permite aprovechar al máximo sus operaciones con un transporte de productos más rápido, limpio y eficiente.
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
Sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5750
Nuestro sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5750 le permite redefinir la productividad de la máquina y mover mayores cargas útiles con más flexibilidad y control.
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

¿Busca obtener valor con mayor rapidez al mismo tiempo mientras se integra mejor y es más flexible? Nuestra cartera de productos de control de movimiento goza de una posición privilegiada para ayudarlo a construir las máquinas capaces, escalables y conectadas que impulsen su negocio. Con el alcance global de Rockwell Automation, puede estar seguro de que sus dispositivos reciben asistencia y mantenimiento en toda su empresa.

Chevron DownChevron Down
Video
Sistemas de movimiento completos para máquinas inteligentes

En un entorno tan competitivo como el actual, el diseño simplificado de máquinas, la flexibilidad del sistema y las mejoras en el rendimiento general de las máquinas constituyen una ventaja clave. Ya sea que fabrique máquinas pequeñas, independientes o sistemas complejos y grandes, los productos de control de movimiento Kinetix de Allen-Bradley pueden ayudarlo a lograr sus objetivos.


¿Está listo para entregar su próximo producto? Vea las novedades en control de movimiento

Necesita máquinas que puedan alcanzar objetivos de producción cada vez mayores y adaptarse de manera rentable a los cambios en la demanda. Afortunadamente, puede lograr esto y mucho más con nuestras soluciones de control de movimiento para transformar sus máquinas en activos de automatización más productivos, inteligentes y flexibles. Vea las novedades de nuestra cartera de control de movimiento y descubra cómo la tecnología de movimiento más inteligente puede ayudarlo a aprovechar todo el potencial de sus operaciones.

Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Botellas girando dentro de una máquina debajo de una torreta que las llena con agua.
eBook
Servovariadores distribuidos ArmorKinetix

Conozca la tecnología de servovariador que permite despliegues más rápidos y máquinas inteligentes con mayores capacidades. Vea cómo nuestros servovariadores distribuidos ArmorKinetix pueden ayudarlo a simplificar los diseños, acelerar los tiempos de construcción y hacer que sus máquinas sean más potentes que nunca.

Descargue ahora
Tecnología de carrito independiente
Varios robots Fanuc amarillos recolectan y colocan piezas en portadores del sistema de seguimiento inteligente iTRAK.
eBook
Tecnología de carrito independiente

Ahora es posible superar las limitaciones de los transportadores de correa y cadena y entregar un futuro de producción más inteligente. Vea cómo nuestras soluciones de tecnología de carrito independiente pueden ayudarlo a eliminar los cuellos de botella, mejorar la flexibilidad y maximizar el rendimiento del sistema.

Descargue ahora
Soluciones lineales
Dos etapas lineales grises Kinetix dentro de una máquina montada sobre un sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE.
eBook
Soluciones lineales

Aumente la eficiencia de sus procesos y añada más valor a sus máquinas con nuestras soluciones lineales Kinetix de alto rendimiento. Explore cómo nuestra tecnología líder puede permitirle aumentar el rendimiento, aumentar la flexibilidad y adoptar posibilidades de producción más inteligentes.

Descargue ahora

Ha llegado el momento de utilizar sistemas más inteligentes. La modernización puede ayudarlo.

¿Por qué modernizar las soluciones de movimiento? Porque aporta más capacidad y control a los procesos clave. La modernización es una forma rentable de equipar sus máquinas con el rendimiento, la flexibilidad y la longevidad que necesita para triunfar en el cambiante mercado actual. Los dispositivos modernos también pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de fabricación inteligente. Con información fiable al alcance de su mano, puede aprovechar el poder de los datos para obtener información valiosa sobre sus procesos e impulsar la innovación en el futuro.

Loading
Considere la modernización del movimiento
Una ingeniera en primer plano aparece trabajando en una computadora, con un gabinete eléctrico lleno de variadores Kinetix y otros componentes Allen-Bradley en el plano de fondo.
Informe oficial
Considere la modernización del movimiento

La modernización puede parecer una iniciativa abrumadora, pero puede ser magnífica si se cuenta con el socio y la solución adecuados.

Descargue ahora
Loading

Historias de éxito de los clientes sobre el control de movimiento

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right